在安装绞鍊时,间隔片被用于高度补偿。
這項商品 25160.0610 - 分隔板 用于绞链 / (l1: 30 mm, b1: 10,8 mm, h: 1,5 mm) 為商品項目的相對應商品 分隔板 用于绞链 (EH 25160.)
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
Spring Plungers Down-Thrust Clamps Expander® Sealing Plugs Mini Indexes & Index Plungers U-Handles