- 对于定位孔,平面滚珠,平坦表面 – 相片 3, 热处理钢
- d1 n6: 12 mm
- d2: M3
- d3: 7,2 mm
- l1: 11 mm
- l3 max. : 3,2 mm
- 球直径: 10 mm
- 定位孔 Ø H7: 12 mm
- 定位孔 深度 min : 6 mm
- 静态荷重能力1) max. : 10 kN
- 起始扭力 max. : 1,3 Nm
- 重量: 8 g
show article view
- 对于定位孔,平面滚珠,平坦表面 – 相片 3, 热处理钢
- d1 n6: 18 mm
- d2: M4
- d3: 10,5 mm
- l1: 17 mm
- l3 max. : 4 mm
- 球直径: 16 mm
- 定位孔 Ø H7: 18 mm
- 定位孔 深度 min : 8 mm
- 静态荷重能力1) max. : 25 kN
- 起始扭力 max. : 2,9 Nm
- 重量: 29 g
show article view
- 对于定位孔,平面滚珠,平坦表面 – 相片 3, 热处理钢
- d1 n6: 28 mm
- d2: M5
- d3: 20 mm
- l1: 25 mm
- l3 max. : 5,5 mm
- 球直径: 25 mm
- 定位孔 Ø H7: 28 mm
- 定位孔 深度 min : 13 mm
- 静态荷重能力1) max. : 90 kN
- 起始扭力 max. : 6 Nm
- 重量: 109 g
show article view
- 对于定位孔,平面滚珠,平坦表面 – 相片 3, 不锈钢
- d1 n6: 12 mm
- d2: M3
- d3: 7,2 mm
- l1: 11 mm
- l3 max. : 3,2 mm
- 球直径: 10 mm
- 定位孔 Ø H7: 12 mm
- 定位孔 深度 min : 6 mm
- 静态荷重能力1) max. : 10 kN
- 起始扭力 max. : 1,3 Nm
- 重量: 8 g
show article view
- 对于定位孔,平面滚珠,平坦表面 – 相片 3, 不锈钢
- d1 n6: 18 mm
- d2: M4
- d3: 10,5 mm
- l1: 17 mm
- l3 max. : 4 mm
- 球直径: 16 mm
- 定位孔 Ø H7: 18 mm
- 定位孔 深度 min : 8 mm
- 静态荷重能力1) max. : 25 kN
- 起始扭力 max. : 2,9 Nm
- 重量: 29 g
show article view
- 对于定位孔,平面滚珠,平坦表面 – 相片 3, 不锈钢
- d1 n6: 28 mm
- d2: M5
- d3: 20 mm
- l1: 25 mm
- l3 max. : 5,5 mm
- 球直径: 25 mm
- 定位孔 Ø H7: 28 mm
- 定位孔 深度 min : 13 mm
- 静态荷重能力1) max. : 90 kN
- 起始扭力 max. : 6 Nm
- 重量: 109 g
show article view
- 针对定位孔, 平面珠子, 肋纹面 – 相片 4, 热处理钢
- d1 n6: 12 mm
- d2: M3
- d3: 7,2 mm
- l1: 11 mm
- l3 max. : 3,2 mm
- 球直径: 10 mm
- 定位孔 Ø H7: 12 mm
- 定位孔 深度 min : 6 mm
- 静态荷重能力1) max. : 10 kN
- 起始扭力 max. : 1,3 Nm
- 重量: 7,9 g
show article view
- 针对定位孔, 平面珠子, 肋纹面 – 相片 4, 热处理钢
- d1 n6: 18 mm
- d2: M4
- d3: 10,5 mm
- l1: 17 mm
- l3 max. : 4 mm
- 球直径: 16 mm
- 定位孔 Ø H7: 18 mm
- 定位孔 深度 min : 8 mm
- 静态荷重能力1) max. : 25 kN
- 起始扭力 max. : 2,9 Nm
- 重量: 29 g
show article view
- 针对定位孔, 平面珠子, 肋纹面 – 相片 4, 热处理钢
- d1 n6: 28 mm
- d2: M5
- d3: 20 mm
- l1: 25 mm
- l3 max. : 5,5 mm
- 球直径: 25 mm
- 定位孔 Ø H7: 28 mm
- 定位孔 深度 min : 13 mm
- 静态荷重能力1) max. : 90 kN
- 起始扭力 max. : 6 Nm
- 重量: 108 g
show article view
材质
珠子
本体
注意事项
珠子有防止旋转保护
容积承载量对钢和不锈钢设计是合法的。
符合 RoHS
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含 SVHC 物质
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.
不含 65 号提案物质
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/
不含冲突矿物
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。