用来当作推力脚垫或脚座。
在嵌装垫外的塑料套可预防滑动。
這項商品 22590.1008 - 水平脚座 防滑保护 / 衬垫和 轴承 钢 (d1: M8) 為商品項目的相對應商品 水平脚座 防滑保护 (EH 22590.)
滚珠轴承
橡胶驾驶室
脚座
对于版本d1 = M10和M12,锁紧螺母符合DIN 934标准。
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
Spring Plungers Down-Thrust Clamps Expander® Sealing Plugs Mini Indexes & Index Plungers U-Handles