22270.0025 - Shaft-End Washer

材质 
d1 [mm]
d2 [mm]
s [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
材质 :
钢 
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
5,5 mm
s [mm]:
3,5 mm
品项品号.:
22270.0025
文件
Shaft-End Washer
  • 易削切钢
  • d1: 25 mm
  • d2: 5,5 mm
  • s: 3,5 mm
  • 重量: 11 g
Shaft-End Washer

材质 

  • 切削钢,未硬化,染黑 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 22270.0025