适用于分度螺栓的组装支撑及延伸应用。
亦适用于规格 6、8 及 10 的分割定位柱。
這項商品 22120.0347 - 支持座 适用于分割螺栓和分割定位柱 / 固定孔垂直分割螺栓和分割定位柱 (d1: M12 x 1,5 mm) 為商品項目的相對應商品 支持座 适用于分割螺栓和分割定位柱 (EH 22120.)
螺纹销
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
Spring Plungers Down-Thrust Clamps Expander® Sealing Plugs Mini Indexes & Index Plungers U-Handles