适用于定位、供压或顶举。
由于自夹持,定位柱可以平衡孔位公差至 0.2 mm. 得以降低加工成本.
這項商品 22080.0805 - Spring Plunger 平滑、轴还和球体、自行钳紧 / 本体和珠子 是得林塑料 (d1 +0,1: 5 mm) 為商品項目的相對應商品 定位柱 平滑、轴还和球体、自行钳紧 (EH 22080.)
本体
珠子
弹簧
特殊的样式欢迎洽询。
定位柱经过特别测试,以得知其弹簧的范围和作用。
索引阻力的计算,细节请参考本章节的起始。
本体的弹性设计使得手动固定或顶部固定成为可能。
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
Spring Plungers Down-Thrust Clamps Expander® Sealing Plugs Mini Indexes & Index Plungers U-Handles