d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
剪力抵抗力,加倍的 2) min [kN]:
21 kN
- 不锈钢
- d1 -0,04 -0,08: 6 mm
- l1 +2 -1: 10 mm
- d2 +0,1 -0,05: 6,2 mm
- d3: 11,3 mm
- d4: 20 mm
- l2: 17,4 mm
- l3: 20,7 mm
- l4: 17,6 mm
- l5: 14,6 mm
- 夹持力 1) min Steel, soft: 120 N
- 定位孔 H11: 6 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 150 °C
- 重量: 13 g
- 剪力抵抗力,加倍的 2) min : 21 kN
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
剪力抵抗力,加倍的 2) min [kN]:
21 kN
- 不锈钢
- d1 -0,04 -0,08: 6 mm
- l1 +2 -1: 20 mm
- d2 +0,1 -0,05: 6,2 mm
- d3: 11,3 mm
- d4: 20 mm
- l2: 27,4 mm
- l3: 20,7 mm
- l4: 17,6 mm
- l5: 14,6 mm
- 夹持力 1) min Steel, soft: 120 N
- 定位孔 H11: 6 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 150 °C
- 重量: 15 g
- 剪力抵抗力,加倍的 2) min : 21 kN
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
剪力抵抗力,加倍的 2) min [kN]:
21 kN
- 不锈钢
- d1 -0,04 -0,08: 6 mm
- l1 +2 -1: 40 mm
- d2 +0,1 -0,05: 6,2 mm
- d3: 11,3 mm
- d4: 20 mm
- l2: 47,4 mm
- l3: 20,7 mm
- l4: 17,6 mm
- l5: 14,6 mm
- 夹持力 1) min Steel, soft: 120 N
- 定位孔 H11: 6 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 150 °C
- 重量: 19 g
- 剪力抵抗力,加倍的 2) min : 21 kN
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
剪力抵抗力,加倍的 2) min [kN]:
21 kN
- 不锈钢
- d1 -0,04 -0,08: 6 mm
- l1 +2 -1: 60 mm
- d2 +0,1 -0,05: 6,2 mm
- d3: 11,3 mm
- d4: 20 mm
- l2: 67,4 mm
- l3: 20,7 mm
- l4: 17,6 mm
- l5: 14,6 mm
- 夹持力 1) min Steel, soft: 120 N
- 定位孔 H11: 6 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 150 °C
- 重量: 23 g
- 剪力抵抗力,加倍的 2) min : 21 kN
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
剪力抵抗力,加倍的 2) min [kN]:
38 kN
- 不锈钢
- d1 -0,04 -0,08: 8 mm
- l1 +2 -1: 10 mm
- d2 +0,1 -0,05: 8,3 mm
- d3: 14,1 mm
- d4: 25 mm
- l2: 18,6 mm
- l3: 27,3 mm
- l4: 22,6 mm
- l5: 18,6 mm
- 夹持力 1) min Steel, soft: 120 N
- 定位孔 H11: 8 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 150 °C
- 重量: 25 g
- 剪力抵抗力,加倍的 2) min : 38 kN
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
剪力抵抗力,加倍的 2) min [kN]:
38 kN
- 不锈钢
- d1 -0,04 -0,08: 8 mm
- l1 +2 -1: 20 mm
- d2 +0,1 -0,05: 8,3 mm
- d3: 14,1 mm
- d4: 25 mm
- l2: 28,6 mm
- l3: 27,3 mm
- l4: 22,6 mm
- l5: 18,6 mm
- 夹持力 1) min Steel, soft: 120 N
- 定位孔 H11: 8 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 150 °C
- 重量: 29 g
- 剪力抵抗力,加倍的 2) min : 38 kN
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
剪力抵抗力,加倍的 2) min [kN]:
38 kN
- 不锈钢
- d1 -0,04 -0,08: 8 mm
- l1 +2 -1: 40 mm
- d2 +0,1 -0,05: 8,3 mm
- d3: 14,1 mm
- d4: 25 mm
- l2: 48,6 mm
- l3: 27,3 mm
- l4: 22,6 mm
- l5: 18,6 mm
- 夹持力 1) min Steel, soft: 120 N
- 定位孔 H11: 8 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 150 °C
- 重量: 36 g
- 剪力抵抗力,加倍的 2) min : 38 kN
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
剪力抵抗力,加倍的 2) min [kN]:
38 kN
- 不锈钢
- d1 -0,04 -0,08: 8 mm
- l1 +2 -1: 60 mm
- d2 +0,1 -0,05: 8,3 mm
- d3: 14,1 mm
- d4: 25 mm
- l2: 68,6 mm
- l3: 27,3 mm
- l4: 22,6 mm
- l5: 18,6 mm
- 夹持力 1) min Steel, soft: 120 N
- 定位孔 H11: 8 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 150 °C
- 重量: 43 g
- 剪力抵抗力,加倍的 2) min : 38 kN
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
剪力抵抗力,加倍的 2) min [kN]:
38 kN
- 不锈钢
- d1 -0,04 -0,08: 8 mm
- l1 +2 -1: 80 mm
- d2 +0,1 -0,05: 8,3 mm
- d3: 14,1 mm
- d4: 25 mm
- l2: 88,6 mm
- l3: 27,3 mm
- l4: 22,6 mm
- l5: 18,6 mm
- 夹持力 1) min Steel, soft: 120 N
- 定位孔 H11: 8 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 150 °C
- 重量: 51 g
- 剪力抵抗力,加倍的 2) min : 38 kN
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
剪力抵抗力,加倍的 2) min [kN]:
60 kN
- 不锈钢
- d1 -0,04 -0,08: 10 mm
- l1 +2 -1: 20 mm
- d2 +0,1 -0,05: 10,3 mm
- d3: 14,1 mm
- d4: 25 mm
- l2: 30 mm
- l3: 27,3 mm
- l4: 22,6 mm
- l5: 18,6 mm
- 夹持力 1) min Steel, soft: 120 N
- 定位孔 H11: 10 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 150 °C
- 重量: 35 g
- 剪力抵抗力,加倍的 2) min : 60 kN
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
剪力抵抗力,加倍的 2) min [kN]:
60 kN
- 不锈钢
- d1 -0,04 -0,08: 10 mm
- l1 +2 -1: 40 mm
- d2 +0,1 -0,05: 10,3 mm
- d3: 14,1 mm
- d4: 25 mm
- l2: 50 mm
- l3: 27,3 mm
- l4: 22,6 mm
- l5: 18,6 mm
- 夹持力 1) min Steel, soft: 120 N
- 定位孔 H11: 10 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 150 °C
- 重量: 47 g
- 剪力抵抗力,加倍的 2) min : 60 kN
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
剪力抵抗力,加倍的 2) min [kN]:
60 kN
- 不锈钢
- d1 -0,04 -0,08: 10 mm
- l1 +2 -1: 60 mm
- d2 +0,1 -0,05: 10,3 mm
- d3: 14,1 mm
- d4: 25 mm
- l2: 70 mm
- l3: 27,3 mm
- l4: 22,6 mm
- l5: 18,6 mm
- 夹持力 1) min Steel, soft: 120 N
- 定位孔 H11: 10 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 150 °C
- 重量: 59 g
- 剪力抵抗力,加倍的 2) min : 60 kN
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
剪力抵抗力,加倍的 2) min [kN]:
60 kN
- 不锈钢
- d1 -0,04 -0,08: 10 mm
- l1 +2 -1: 80 mm
- d2 +0,1 -0,05: 10,3 mm
- d3: 14,1 mm
- d4: 25 mm
- l2: 90 mm
- l3: 27,3 mm
- l4: 22,6 mm
- l5: 18,6 mm
- 夹持力 1) min Steel, soft: 120 N
- 定位孔 H11: 10 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 150 °C
- 重量: 70 g
- 剪力抵抗力,加倍的 2) min : 60 kN
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
剪力抵抗力,加倍的 2) min [kN]:
60 kN
- 不锈钢
- d1 -0,04 -0,08: 10 mm
- l1 +2 -1: 100 mm
- d2 +0,1 -0,05: 10,3 mm
- d3: 14,1 mm
- d4: 25 mm
- l2: 110 mm
- l3: 27,3 mm
- l4: 22,6 mm
- l5: 18,6 mm
- 夹持力 1) min Steel, soft: 120 N
- 定位孔 H11: 10 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 150 °C
- 重量: 82 g
- 剪力抵抗力,加倍的 2) min : 60 kN
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
剪力抵抗力,加倍的 2) min [kN]:
87 kN
- 不锈钢
- d1 -0,04 -0,08: 12 mm
- l1 +2 -1: 20 mm
- d2 +0,1 -0,05: 12,3 mm
- d3: 17,7 mm
- d4: 35 mm
- l2: 31 mm
- l3: 33,2 mm
- l4: 27,3 mm
- l5: 22,3 mm
- 夹持力 1) min Steel, soft: 120 N
- 定位孔 H11: 12 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 150 °C
- 重量: 66 g
- 剪力抵抗力,加倍的 2) min : 87 kN
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
剪力抵抗力,加倍的 2) min [kN]:
87 kN
- 不锈钢
- d1 -0,04 -0,08: 12 mm
- l1 +2 -1: 40 mm
- d2 +0,1 -0,05: 12,3 mm
- d3: 17,7 mm
- d4: 35 mm
- l2: 51 mm
- l3: 33,2 mm
- l4: 27,3 mm
- l5: 22,3 mm
- 夹持力 1) min Steel, soft: 120 N
- 定位孔 H11: 12 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 150 °C
- 重量: 82 g
- 剪力抵抗力,加倍的 2) min : 87 kN
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
剪力抵抗力,加倍的 2) min [kN]:
87 kN
- 不锈钢
- d1 -0,04 -0,08: 12 mm
- l1 +2 -1: 60 mm
- d2 +0,1 -0,05: 12,3 mm
- d3: 17,7 mm
- d4: 35 mm
- l2: 71 mm
- l3: 33,2 mm
- l4: 27,3 mm
- l5: 22,3 mm
- 夹持力 1) min Steel, soft: 120 N
- 定位孔 H11: 12 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 150 °C
- 重量: 100 g
- 剪力抵抗力,加倍的 2) min : 87 kN
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
剪力抵抗力,加倍的 2) min [kN]:
87 kN
- 不锈钢
- d1 -0,04 -0,08: 12 mm
- l1 +2 -1: 80 mm
- d2 +0,1 -0,05: 12,3 mm
- d3: 17,7 mm
- d4: 35 mm
- l2: 91 mm
- l3: 33,2 mm
- l4: 27,3 mm
- l5: 22,3 mm
- 夹持力 1) min Steel, soft: 120 N
- 定位孔 H11: 12 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 150 °C
- 重量: 117 g
- 剪力抵抗力,加倍的 2) min : 87 kN
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
剪力抵抗力,加倍的 2) min [kN]:
87 kN
- 不锈钢
- d1 -0,04 -0,08: 12 mm
- l1 +2 -1: 100 mm
- d2 +0,1 -0,05: 12,3 mm
- d3: 17,7 mm
- d4: 35 mm
- l2: 111 mm
- l3: 33,2 mm
- l4: 27,3 mm
- l5: 22,3 mm
- 夹持力 1) min Steel, soft: 120 N
- 定位孔 H11: 12 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 150 °C
- 重量: 134 g
- 剪力抵抗力,加倍的 2) min : 87 kN
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
剪力抵抗力,加倍的 2) min [kN]:
155 kN
- 不锈钢
- d1 -0,04 -0,08: 16 mm
- l1 +2 -1: 30 mm
- d2 +0,1 -0,05: 16,5 mm
- d3: 23,4 mm
- d4: 40 mm
- l2: 44,4 mm
- l3: 42,2 mm
- l4: 34,5 mm
- l5: 28,5 mm
- 夹持力 1) min Steel, soft: 120 N
- 定位孔 H11: 16 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 150 °C
- 重量: 150 g
- 剪力抵抗力,加倍的 2) min : 155 kN
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
剪力抵抗力,加倍的 2) min [kN]:
155 kN
- 不锈钢
- d1 -0,04 -0,08: 16 mm
- l1 +2 -1: 60 mm
- d2 +0,1 -0,05: 16,5 mm
- d3: 23,4 mm
- d4: 40 mm
- l2: 74,4 mm
- l3: 42,2 mm
- l4: 34,5 mm
- l5: 28,5 mm
- 夹持力 1) min Steel, soft: 120 N
- 定位孔 H11: 16 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 150 °C
- 重量: 196 g
- 剪力抵抗力,加倍的 2) min : 155 kN
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
剪力抵抗力,加倍的 2) min [kN]:
155 kN
- 不锈钢
- d1 -0,04 -0,08: 16 mm
- l1 +2 -1: 90 mm
- d2 +0,1 -0,05: 16,5 mm
- d3: 23,4 mm
- d4: 40 mm
- l2: 104,4 mm
- l3: 42,2 mm
- l4: 34,5 mm
- l5: 28,5 mm
- 夹持力 1) min Steel, soft: 120 N
- 定位孔 H11: 16 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 150 °C
- 重量: 242 g
- 剪力抵抗力,加倍的 2) min : 155 kN
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
剪力抵抗力,加倍的 2) min [kN]:
155 kN
- 不锈钢
- d1 -0,04 -0,08: 16 mm
- l1 +2 -1: 120 mm
- d2 +0,1 -0,05: 16,5 mm
- d3: 23,4 mm
- d4: 40 mm
- l2: 134,4 mm
- l3: 42,2 mm
- l4: 34,5 mm
- l5: 28,5 mm
- 夹持力 1) min Steel, soft: 120 N
- 定位孔 H11: 16 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 150 °C
- 重量: 290 g
- 剪力抵抗力,加倍的 2) min : 155 kN
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
剪力抵抗力,加倍的 2) min [kN]:
35 kN
- 不锈钢
- d1 -0,04 -0,08: 6 mm
- l1 +2 -1: 10 mm
- d2 +0,1 -0,05: 6,2 mm
- d3: 11,3 mm
- d4: 20 mm
- l2: 17,4 mm
- l3: 20,7 mm
- l4: 17,6 mm
- l5: 14,6 mm
- 夹持力 1) min Steel, soft: 120 N
- 定位孔 H11: 6 mm
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 150 °C
- 重量: 13 g
- 剪力抵抗力,加倍的 2) min : 35 kN
show article view
材质
梢子零件
- 不锈钢 1.4305
- 不锈钢 1.4542、沉淀硬化
把手
按钮
- 表面硬化钢, 氮化, 黄色近似于 RAL 1016
弹簧
注意事项
特殊的样式欢迎洽询。
夹锁定销不可以作为上升负载使用。
组装
检
操作
Clamp lock pins can be used in blind holes. The holding forces achieved in an H11 borehole depends on the material of the counterpart:
- Steel, hardened - min. 30 N
- Steel, soft - min. 120 N
- Stainless steel, soft - min. 120 N
- Al, aluminum alloy - min. 250 N
规格表 EH 22410. /EH 22420. 夹锁定销 – 带有按钮手柄
Ball Lock Pins - Special parts
配件
可以与 EH 22400. 配合使用。
更多产品
不符合 RoHS
不符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质
含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 1 月 23 日
包含 65 号提案的物质
铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/
不含冲突矿物
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。