定位扣件  单一作动 - 遵守 NASM / MS 17986 规范   

EH 4212.

球锁定销是根据 NASM 用于快速紧固,锁紧,调整,改变和保护。快速和轻鬆的解锁设计以利频繁重複的连接使用。

球锁定销 (快速释放销) 是根据航空规范 NASM 标准 (前身规范: MS) 所生产而成,并经过 NAS 1332 测试。

材质 

销 ①

  • 不锈钢,沉淀硬化,钝化

按下螺栓 ②

  • 不锈钢,沉淀硬化,钝化

弹簧 ③

  • 不锈钢,钝化

把手 ④

  • 铝,黑色阳极氧化

连环 ⑤接

  • 不锈钢,钝化

球 ⑥

  • 不锈钢,沉淀硬化,钝化

注意事项

特殊的样式欢迎洽询。 

所有其他尺寸可根据要求提供。 

  • 本產品以INCH尺寸製造。

参考

换算表格请参考以下产品资讯页面的技术资料。   

您的选择导致 50 打击

公称直径  A [英吋]
夹合长度  L +0,02 0 [英吋]
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [lb]
品项品号.
CAD
可用
公称直径  A [英吋]:
3/16 英吋
夹合长度  L +0,02 0 [英吋]:
0,5 英吋
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [lb]:
5.150 lb
品项品号.:
4212.A05
CAD
定位扣件 
  • 公称直径  A: 3/16 英吋
  • 夹合长度  L +0,02 0: 0,5 英吋
  • B ±0,005: 0,22 英吋
  • C +0,1 -0,04: 0,26 英吋
  • D max. : 0,31 英吋
  • E max. : 0,5 英吋
  • F max. : 1,8 英吋
  • G max. : 1,27 英吋
  • H min : 0,76 英吋
  • K max. : 0,34 英吋
  • 定位孔  max. : 0,194 英吋
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 5.150 lb
  • min : -65 °F
  • max. : 200 °F
  • 重量: 25 g
More details
公称直径  A [英吋]:
3/16 英吋
夹合长度  L +0,02 0 [英吋]:
0,8 英吋
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [lb]:
5.150 lb
品项品号.:
4212.A08
CAD
定位扣件 
  • 公称直径  A: 3/16 英吋
  • 夹合长度  L +0,02 0: 0,8 英吋
  • B ±0,005: 0,22 英吋
  • C +0,1 -0,04: 0,26 英吋
  • D max. : 0,31 英吋
  • E max. : 0,5 英吋
  • F max. : 1,8 英吋
  • G max. : 1,27 英吋
  • H min : 0,76 英吋
  • K max. : 0,34 英吋
  • 定位孔  max. : 0,194 英吋
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 5.150 lb
  • min : -65 °F
  • max. : 200 °F
  • 重量: 26 g
More details
公称直径  A [英吋]:
3/16 英吋
夹合长度  L +0,02 0 [英吋]:
1 英吋
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [lb]:
5.150 lb
品项品号.:
4212.A10
CAD
定位扣件 
  • 公称直径  A: 3/16 英吋
  • 夹合长度  L +0,02 0: 1 英吋
  • B ±0,005: 0,22 英吋
  • C +0,1 -0,04: 0,26 英吋
  • D max. : 0,31 英吋
  • E max. : 0,5 英吋
  • F max. : 1,8 英吋
  • G max. : 1,27 英吋
  • H min : 0,76 英吋
  • K max. : 0,34 英吋
  • 定位孔  max. : 0,194 英吋
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 5.150 lb
  • min : -65 °F
  • max. : 200 °F
  • 重量: 27 g
More details
公称直径  A [英吋]:
3/16 英吋
夹合长度  L +0,02 0 [英吋]:
1,3 英吋
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [lb]:
5.150 lb
品项品号.:
4212.A13
CAD
定位扣件 
  • 公称直径  A: 3/16 英吋
  • 夹合长度  L +0,02 0: 1,3 英吋
  • B ±0,005: 0,22 英吋
  • C +0,1 -0,04: 0,26 英吋
  • D max. : 0,31 英吋
  • E max. : 0,5 英吋
  • F max. : 1,8 英吋
  • G max. : 1,27 英吋
  • H min : 0,76 英吋
  • K max. : 0,34 英吋
  • 定位孔  max. : 0,194 英吋
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 5.150 lb
  • min : -65 °F
  • max. : 200 °F
  • 重量: 28 g
More details
公称直径  A [英吋]:
3/16 英吋
夹合长度  L +0,02 0 [英吋]:
1,4 英吋
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [lb]:
5.150 lb
品项品号.:
4212.A14
CAD
定位扣件 
  • 公称直径  A: 3/16 英吋
  • 夹合长度  L +0,02 0: 1,4 英吋
  • B ±0,005: 0,22 英吋
  • C +0,1 -0,04: 0,26 英吋
  • D max. : 0,31 英吋
  • E max. : 0,5 英吋
  • F max. : 1,8 英吋
  • G max. : 1,27 英吋
  • H min : 0,76 英吋
  • K max. : 0,34 英吋
  • 定位孔  max. : 0,194 英吋
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 5.150 lb
  • min : -65 °F
  • max. : 200 °F
  • 重量: 31 g
More details
公称直径  A [英吋]:
3/16 英吋
夹合长度  L +0,02 0 [英吋]:
1,7 英吋
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [lb]:
5.150 lb
品项品号.:
4212.A17
CAD
定位扣件 
  • 公称直径  A: 3/16 英吋
  • 夹合长度  L +0,02 0: 1,7 英吋
  • B ±0,005: 0,22 英吋
  • C +0,1 -0,04: 0,26 英吋
  • D max. : 0,31 英吋
  • E max. : 0,5 英吋
  • F max. : 1,8 英吋
  • G max. : 1,27 英吋
  • H min : 0,76 英吋
  • K max. : 0,34 英吋
  • 定位孔  max. : 0,194 英吋
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 5.150 lb
  • min : -65 °F
  • max. : 200 °F
  • 重量: 27 g
More details
公称直径  A [英吋]:
1/4 英吋
夹合长度  L +0,02 0 [英吋]:
0,5 英吋
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [lb]:
9.200 lb
品项品号.:
4212.B05
定位扣件 
  • 公称直径  A: 1/4 英吋
  • 夹合长度  L +0,02 0: 0,5 英吋
  • B ±0,005: 0,289 英吋
  • C +0,1 -0,04: 0,29 英吋
  • D max. : 0,31 英吋
  • E max. : 0,5 英吋
  • F max. : 1,8 英吋
  • G max. : 1,27 英吋
  • H min : 0,76 英吋
  • K max. : 0,34 英吋
  • 定位孔  max. : 0,254 英吋
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 9.200 lb
  • min : -65 °F
  • max. : 200 °F
  • 重量: 27 g
More details
公称直径  A [英吋]:
1/4 英吋
夹合长度  L +0,02 0 [英吋]:
1,2 英吋
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [lb]:
9.200 lb
品项品号.:
4212.B12
CAD
定位扣件 
  • 公称直径  A: 1/4 英吋
  • 夹合长度  L +0,02 0: 1,2 英吋
  • B ±0,005: 0,289 英吋
  • C +0,1 -0,04: 0,29 英吋
  • D max. : 0,31 英吋
  • E max. : 0,5 英吋
  • F max. : 1,8 英吋
  • G max. : 1,27 英吋
  • H min : 0,76 英吋
  • K max. : 0,34 英吋
  • 定位孔  max. : 0,254 英吋
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 9.200 lb
  • min : -65 °F
  • max. : 200 °F
  • 重量: 31 g
More details
公称直径  A [英吋]:
1/4 英吋
夹合长度  L +0,02 0 [英吋]:
1,5 英吋
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [lb]:
9.200 lb
品项品号.:
4212.B15
CAD
定位扣件 
  • 公称直径  A: 1/4 英吋
  • 夹合长度  L +0,02 0: 1,5 英吋
  • B ±0,005: 0,289 英吋
  • C +0,1 -0,04: 0,29 英吋
  • D max. : 0,31 英吋
  • E max. : 0,5 英吋
  • F max. : 1,8 英吋
  • G max. : 1,27 英吋
  • H min : 0,76 英吋
  • K max. : 0,34 英吋
  • 定位孔  max. : 0,254 英吋
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 9.200 lb
  • min : -65 °F
  • max. : 200 °F
  • 重量: 33 g
More details
公称直径  A [英吋]:
1/4 英吋
夹合长度  L +0,02 0 [英吋]:
1,6 英吋
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [lb]:
9.200 lb
品项品号.:
4212.B16
CAD
定位扣件 
  • 公称直径  A: 1/4 英吋
  • 夹合长度  L +0,02 0: 1,6 英吋
  • B ±0,005: 0,289 英吋
  • C +0,1 -0,04: 0,29 英吋
  • D max. : 0,31 英吋
  • E max. : 0,5 英吋
  • F max. : 1,8 英吋
  • G max. : 1,27 英吋
  • H min : 0,76 英吋
  • K max. : 0,34 英吋
  • 定位孔  max. : 0,254 英吋
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 9.200 lb
  • min : -65 °F
  • max. : 200 °F
  • 重量: 33 g
More details
公称直径  A [英吋]:
1/4 英吋
夹合长度  L +0,02 0 [英吋]:
1,7 英吋
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [lb]:
9.200 lb
品项品号.:
4212.B17
CAD
定位扣件 
  • 公称直径  A: 1/4 英吋
  • 夹合长度  L +0,02 0: 1,7 英吋
  • B ±0,005: 0,289 英吋
  • C +0,1 -0,04: 0,29 英吋
  • D max. : 0,31 英吋
  • E max. : 0,5 英吋
  • F max. : 1,8 英吋
  • G max. : 1,27 英吋
  • H min : 0,76 英吋
  • K max. : 0,34 英吋
  • 定位孔  max. : 0,254 英吋
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 9.200 lb
  • min : -65 °F
  • max. : 200 °F
  • 重量: 34 g
More details
公称直径  A [英吋]:
1/4 英吋
夹合长度  L +0,02 0 [英吋]:
2 英吋
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [lb]:
9.200 lb
品项品号.:
4212.B20
定位扣件 
  • 公称直径  A: 1/4 英吋
  • 夹合长度  L +0,02 0: 2 英吋
  • B ±0,005: 0,289 英吋
  • C +0,1 -0,04: 0,29 英吋
  • D max. : 0,31 英吋
  • E max. : 0,5 英吋
  • F max. : 1,8 英吋
  • G max. : 1,27 英吋
  • H min : 0,76 英吋
  • K max. : 0,34 英吋
  • 定位孔  max. : 0,254 英吋
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 9.200 lb
  • min : -65 °F
  • max. : 200 °F
  • 重量: 36 g
More details
公称直径  A [英吋]:
1/4 英吋
夹合长度  L +0,02 0 [英吋]:
2,1 英吋
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [lb]:
9.200 lb
品项品号.:
4212.B21
CAD
定位扣件 
  • 公称直径  A: 1/4 英吋
  • 夹合长度  L +0,02 0: 2,1 英吋
  • B ±0,005: 0,289 英吋
  • C +0,1 -0,04: 0,29 英吋
  • D max. : 0,31 英吋
  • E max. : 0,5 英吋
  • F max. : 1,8 英吋
  • G max. : 1,27 英吋
  • H min : 0,76 英吋
  • K max. : 0,34 英吋
  • 定位孔  max. : 0,254 英吋
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 9.200 lb
  • min : -65 °F
  • max. : 200 °F
  • 重量: 36 g
More details
公称直径  A [英吋]:
5/16 英吋
夹合长度  L +0,02 0 [英吋]:
0,4 英吋
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [lb]:
14.400 lb
品项品号.:
4212.C04
CAD
定位扣件 
  • 公称直径  A: 5/16 英吋
  • 夹合长度  L +0,02 0: 0,4 英吋
  • B ±0,005: 0,375 英吋
  • C +0,1 -0,04: 0,33 英吋
  • D max. : 0,31 英吋
  • E max. : 0,5 英吋
  • F max. : 1,8 英吋
  • G max. : 1,27 英吋
  • H min : 0,76 英吋
  • K max. : 0,34 英吋
  • 定位孔  max. : 0,3165 英吋
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 14.400 lb
  • min : -65 °F
  • max. : 200 °F
  • 重量: 29 g
More details
公称直径  A [英吋]:
5/16 英吋
夹合长度  L +0,02 0 [英吋]:
0,6 英吋
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [lb]:
14.400 lb
品项品号.:
4212.C06
CAD
定位扣件 
  • 公称直径  A: 5/16 英吋
  • 夹合长度  L +0,02 0: 0,6 英吋
  • B ±0,005: 0,375 英吋
  • C +0,1 -0,04: 0,33 英吋
  • D max. : 0,31 英吋
  • E max. : 0,5 英吋
  • F max. : 1,8 英吋
  • G max. : 1,27 英吋
  • H min : 0,76 英吋
  • K max. : 0,34 英吋
  • 定位孔  max. : 0,3165 英吋
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 14.400 lb
  • min : -65 °F
  • max. : 200 °F
  • 重量: 31 g
More details
公称直径  A [英吋]:
5/16 英吋
夹合长度  L +0,02 0 [英吋]:
1 英吋
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [lb]:
14.400 lb
品项品号.:
4212.C10
CAD
定位扣件 
  • 公称直径  A: 5/16 英吋
  • 夹合长度  L +0,02 0: 1 英吋
  • B ±0,005: 0,375 英吋
  • C +0,1 -0,04: 0,33 英吋
  • D max. : 0,31 英吋
  • E max. : 0,5 英吋
  • F max. : 1,8 英吋
  • G max. : 1,27 英吋
  • H min : 0,76 英吋
  • K max. : 0,34 英吋
  • 定位孔  max. : 0,3165 英吋
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 14.400 lb
  • min : -65 °F
  • max. : 200 °F
  • 重量: 34 g
More details
公称直径  A [英吋]:
5/16 英吋
夹合长度  L +0,02 0 [英吋]:
1,3 英吋
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [lb]:
14.400 lb
品项品号.:
4212.C13
CAD
定位扣件 
  • 公称直径  A: 5/16 英吋
  • 夹合长度  L +0,02 0: 1,3 英吋
  • B ±0,005: 0,375 英吋
  • C +0,1 -0,04: 0,33 英吋
  • D max. : 0,31 英吋
  • E max. : 0,5 英吋
  • F max. : 1,8 英吋
  • G max. : 1,27 英吋
  • H min : 0,76 英吋
  • K max. : 0,34 英吋
  • 定位孔  max. : 0,3165 英吋
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 14.400 lb
  • min : -65 °F
  • max. : 200 °F
  • 重量: 37 g
More details
公称直径  A [英吋]:
5/16 英吋
夹合长度  L +0,02 0 [英吋]:
1,6 英吋
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [lb]:
14.400 lb
品项品号.:
4212.C16
CAD
定位扣件 
  • 公称直径  A: 5/16 英吋
  • 夹合长度  L +0,02 0: 1,6 英吋
  • B ±0,005: 0,375 英吋
  • C +0,1 -0,04: 0,33 英吋
  • D max. : 0,31 英吋
  • E max. : 0,5 英吋
  • F max. : 1,8 英吋
  • G max. : 1,27 英吋
  • H min : 0,76 英吋
  • K max. : 0,34 英吋
  • 定位孔  max. : 0,3165 英吋
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 14.400 lb
  • min : -65 °F
  • max. : 200 °F
  • 重量: 39 g
More details
公称直径  A [英吋]:
5/16 英吋
夹合长度  L +0,02 0 [英吋]:
1,8 英吋
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [lb]:
14.400 lb
品项品号.:
4212.C18
CAD
定位扣件 
  • 公称直径  A: 5/16 英吋
  • 夹合长度  L +0,02 0: 1,8 英吋
  • B ±0,005: 0,375 英吋
  • C +0,1 -0,04: 0,33 英吋
  • D max. : 0,31 英吋
  • E max. : 0,5 英吋
  • F max. : 1,8 英吋
  • G max. : 1,27 英吋
  • H min : 0,76 英吋
  • K max. : 0,34 英吋
  • 定位孔  max. : 0,3165 英吋
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 14.400 lb
  • min : -65 °F
  • max. : 200 °F
  • 重量: 43 g
More details
公称直径  A [英吋]:
5/16 英吋
夹合长度  L +0,02 0 [英吋]:
2 英吋
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [lb]:
14.400 lb
品项品号.:
4212.C20
CAD
定位扣件 
  • 公称直径  A: 5/16 英吋
  • 夹合长度  L +0,02 0: 2 英吋
  • B ±0,005: 0,375 英吋
  • C +0,1 -0,04: 0,33 英吋
  • D max. : 0,31 英吋
  • E max. : 0,5 英吋
  • F max. : 1,8 英吋
  • G max. : 1,27 英吋
  • H min : 0,76 英吋
  • K max. : 0,34 英吋
  • 定位孔  max. : 0,3165 英吋
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 14.400 lb
  • min : -65 °F
  • max. : 200 °F
  • 重量: 41 g
More details
公称直径  A [英吋]:
5/16 英吋
夹合长度  L +0,02 0 [英吋]:
2,3 英吋
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [lb]:
14.400 lb
品项品号.:
4212.C23
CAD
定位扣件 
  • 公称直径  A: 5/16 英吋
  • 夹合长度  L +0,02 0: 2,3 英吋
  • B ±0,005: 0,375 英吋
  • C +0,1 -0,04: 0,33 英吋
  • D max. : 0,31 英吋
  • E max. : 0,5 英吋
  • F max. : 1,8 英吋
  • G max. : 1,27 英吋
  • H min : 0,76 英吋
  • K max. : 0,34 英吋
  • 定位孔  max. : 0,3165 英吋
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 14.400 lb
  • min : -65 °F
  • max. : 200 °F
  • 重量: 46 g
More details
公称直径  A [英吋]:
5/16 英吋
夹合长度  L +0,02 0 [英吋]:
2,9 英吋
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [lb]:
14.400 lb
品项品号.:
4212.C29
CAD
定位扣件 
  • 公称直径  A: 5/16 英吋
  • 夹合长度  L +0,02 0: 2,9 英吋
  • B ±0,005: 0,375 英吋
  • C +0,1 -0,04: 0,33 英吋
  • D max. : 0,31 英吋
  • E max. : 0,5 英吋
  • F max. : 1,8 英吋
  • G max. : 1,27 英吋
  • H min : 0,76 英吋
  • K max. : 0,34 英吋
  • 定位孔  max. : 0,3165 英吋
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 14.400 lb
  • min : -65 °F
  • max. : 200 °F
  • 重量: 54 g
More details
公称直径  A [英吋]:
5/16 英吋
夹合长度  L +0,02 0 [英吋]:
3 英吋
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [lb]:
14.400 lb
品项品号.:
4212.C30
CAD
定位扣件 
  • 公称直径  A: 5/16 英吋
  • 夹合长度  L +0,02 0: 3 英吋
  • B ±0,005: 0,375 英吋
  • C +0,1 -0,04: 0,33 英吋
  • D max. : 0,31 英吋
  • E max. : 0,5 英吋
  • F max. : 1,8 英吋
  • G max. : 1,27 英吋
  • H min : 0,76 英吋
  • K max. : 0,34 英吋
  • 定位孔  max. : 0,3165 英吋
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 14.400 lb
  • min : -65 °F
  • max. : 200 °F
  • 重量: 53 g
More details
公称直径  A [英吋]:
5/16 英吋
夹合长度  L +0,02 0 [英吋]:
3,3 英吋
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [lb]:
14.400 lb
品项品号.:
4212.C33
CAD
定位扣件 
  • 公称直径  A: 5/16 英吋
  • 夹合长度  L +0,02 0: 3,3 英吋
  • B ±0,005: 0,375 英吋
  • C +0,1 -0,04: 0,33 英吋
  • D max. : 0,31 英吋
  • E max. : 0,5 英吋
  • F max. : 1,8 英吋
  • G max. : 1,27 英吋
  • H min : 0,76 英吋
  • K max. : 0,34 英吋
  • 定位孔  max. : 0,3165 英吋
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 14.400 lb
  • min : -65 °F
  • max. : 200 °F
  • 重量: 57 g
More details

操作

球体由按压门把解锁。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
Ball Lock Pins - INCH
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Ball Lock Pins
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Ball Lock Pins - Special parts
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
规格表 EH 4212. 带有 L 型手柄的球型锁销  – 单一作动 - 遵守 NASM / MS 17986 规范   
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏