定位梢  有球形端 

EH 22630.

球形端圆柱梢可有助于工件的插入及避免固夹位置倾斜。

您的选择导致 72 打击

版本
相片 
材质 
d1 g6 [mm]
d2 n6 [mm]
l2 [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
版本:
球端 是平的 
相片 :
1
材质 :
工具钢,硬化,研磨和染黑 
d1 g6 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
4 mm
l2 [mm]:
6 mm
品项品号.:
22630.0306
文件
定位梢 
  • 球端 是平的  – 相片  1, 工具钢
  • d1 g6: 6 mm
  • d2 n6: 4 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 6 mm
  • d4: M2,5 mm
  • l1: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • l3: 2 mm
  • t: 4,5 mm
  • r: 1 mm
  • 定位孔  D1 H7: 4 mm
  • 重量: 1,8 g
show article view
定位梢 
版本:
球端 是平的 
相片 :
1
材质 :
工具钢,硬化,研磨和染黑 
d1 g6 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
8 mm
品项品号.:
22630.0308
文件
定位梢 
  • 球端 是平的  – 相片  1, 工具钢
  • d1 g6: 8 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 8 mm
  • d4: M3
  • l1: 6 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 2 mm
  • t: 6 mm
  • r: 2 mm
  • 定位孔  D1 H7: 6 mm
  • 重量: 3,9 g
show article view
定位梢 
版本:
球端 是平的 
相片 :
1
材质 :
工具钢,硬化,研磨和染黑 
d1 g6 [mm]:
10 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
l2 [mm]:
10 mm
品项品号.:
22630.0310
CAD
文件
定位梢 
  • 球端 是平的  – 相片  1, 工具钢
  • d1 g6: 10 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 10 mm
  • d4: M3
  • l1: 7 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 2,5 mm
  • t: 6 mm
  • r: 2,5 mm
  • 定位孔  D1 H7: 7 mm
  • 重量: 6,7 g
show article view
定位梢 
版本:
球端 是平的 
相片 :
1
材质 :
工具钢,硬化,研磨和染黑 
d1 g6 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
12 mm
品项品号.:
22630.0312
CAD
文件
定位梢 
  • 球端 是平的  – 相片  1, 工具钢
  • d1 g6: 12 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 12 mm
  • d4: M4
  • l1: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 3 mm
  • t: 8 mm
  • r: 3 mm
  • 定位孔  D1 H7: 8 mm
  • 重量: 11 g
show article view
定位梢 
版本:
球端 是平的 
相片 :
1
材质 :
工具钢,硬化,研磨和染黑 
d1 g6 [mm]:
14 mm
d2 n6 [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
14 mm
品项品号.:
22630.0314
文件
定位梢 
  • 球端 是平的  – 相片  1, 工具钢
  • d1 g6: 14 mm
  • d2 n6: 10 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 14 mm
  • d4: M4
  • l1: 10 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 3,5 mm
  • t: 8 mm
  • r: 3,5 mm
  • 定位孔  D1 H7: 10 mm
  • 重量: 20 g
show article view
定位梢 
版本:
球端 是平的 
相片 :
1
材质 :
工具钢,硬化,研磨和染黑 
d1 g6 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
l2 [mm]:
16 mm
品项品号.:
22630.0316
CAD
文件
定位梢 
  • 球端 是平的  – 相片  1, 工具钢
  • d1 g6: 16 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 16 mm
  • d4: M5
  • l1: 12 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 4 mm
  • t: 10 mm
  • r: 4 mm
  • 定位孔  D1 H7: 12 mm
  • 重量: 31 g
show article view
定位梢 
版本:
球端 是平的 
相片 :
1
材质 :
工具钢,硬化,研磨和染黑 
d1 g6 [mm]:
20 mm
d2 n6 [mm]:
14 mm
l2 [mm]:
20 mm
品项品号.:
22630.0320
CAD
文件
定位梢 
  • 球端 是平的  – 相片  1, 工具钢
  • d1 g6: 20 mm
  • d2 n6: 14 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 20 mm
  • d4: M5
  • l1: 14 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 5 mm
  • t: 10 mm
  • r: 5 mm
  • 定位孔  D1 H7: 14 mm
  • 重量: 58 g
show article view
定位梢 
版本:
球端 是平的 
相片 :
1
材质 :
工具钢,硬化,研磨和染黑 
d1 g6 [mm]:
22 mm
d2 n6 [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
22 mm
品项品号.:
22630.0322
CAD
文件
定位梢 
  • 球端 是平的  – 相片  1, 工具钢
  • d1 g6: 22 mm
  • d2 n6: 16 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 22 mm
  • d4: M5
  • l1: 16 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 5,5 mm
  • t: 10 mm
  • r: 5,5 mm
  • 定位孔  D1 H7: 16 mm
  • 重量: 81 g
show article view
定位梢 
版本:
球端 是平的 
相片 :
1
材质 :
工具钢,硬化,研磨和染黑 
d1 g6 [mm]:
25 mm
d2 n6 [mm]:
18 mm
l2 [mm]:
25 mm
品项品号.:
22630.0325
CAD
文件
定位梢 
  • 球端 是平的  – 相片  1, 工具钢
  • d1 g6: 25 mm
  • d2 n6: 18 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 25 mm
  • d4: M5
  • l1: 18 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 6 mm
  • t: 10 mm
  • r: 6 mm
  • 定位孔  D1 H7: 18 mm
  • 重量: 118 g
show article view
定位梢 
版本:
球端 是平的 
相片 :
1
材质 :
不锈钢 1.4305、地面、表面热处理 
d1 g6 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
4 mm
l2 [mm]:
6 mm
品项品号.:
22630.0346
文件
定位梢 
  • 球端 是平的  – 相片  1, 不锈钢   
  • d1 g6: 6 mm
  • d2 n6: 4 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 6 mm
  • d4: M2,5 mm
  • l1: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • l3: 2 mm
  • t: 4,5 mm
  • r: 1 mm
  • 定位孔  D1 H7: 4 mm
  • 重量: 1,8 g
show article view
定位梢 
版本:
球端 是平的 
相片 :
1
材质 :
不锈钢 1.4305、地面、表面热处理 
d1 g6 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
8 mm
品项品号.:
22630.0348
文件
定位梢 
  • 球端 是平的  – 相片  1, 不锈钢   
  • d1 g6: 8 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 8 mm
  • d4: M3
  • l1: 6 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 2 mm
  • t: 6 mm
  • r: 2 mm
  • 定位孔  D1 H7: 6 mm
  • 重量: 4 g
show article view
定位梢 
版本:
球端 是平的 
相片 :
1
材质 :
不锈钢 1.4305、地面、表面热处理 
d1 g6 [mm]:
10 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
l2 [mm]:
10 mm
品项品号.:
22630.0350
CAD
文件
定位梢 
  • 球端 是平的  – 相片  1, 不锈钢   
  • d1 g6: 10 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 10 mm
  • d4: M3
  • l1: 7 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 2,5 mm
  • t: 6 mm
  • r: 2,5 mm
  • 定位孔  D1 H7: 7 mm
  • 重量: 6,7 g
show article view
定位梢 
版本:
球端 是平的 
相片 :
1
材质 :
不锈钢 1.4305、地面、表面热处理 
d1 g6 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
12 mm
品项品号.:
22630.0352
CAD
文件
定位梢 
  • 球端 是平的  – 相片  1, 不锈钢   
  • d1 g6: 12 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 12 mm
  • d4: M4
  • l1: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 3 mm
  • t: 8 mm
  • r: 3 mm
  • 定位孔  D1 H7: 8 mm
  • 重量: 11 g
show article view
定位梢 
版本:
球端 是平的 
相片 :
1
材质 :
不锈钢 1.4305、地面、表面热处理 
d1 g6 [mm]:
14 mm
d2 n6 [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
14 mm
品项品号.:
22630.0354
文件
定位梢 
  • 球端 是平的  – 相片  1, 不锈钢   
  • d1 g6: 14 mm
  • d2 n6: 10 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 14 mm
  • d4: M4
  • l1: 10 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 3,5 mm
  • t: 8 mm
  • r: 3,5 mm
  • 定位孔  D1 H7: 10 mm
  • 重量: 20 g
show article view
定位梢 
版本:
球端 是平的 
相片 :
1
材质 :
不锈钢 1.4305、地面、表面热处理 
d1 g6 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
l2 [mm]:
16 mm
品项品号.:
22630.0356
CAD
文件
定位梢 
  • 球端 是平的  – 相片  1, 不锈钢   
  • d1 g6: 16 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 16 mm
  • d4: M5
  • l1: 12 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 4 mm
  • t: 10 mm
  • r: 4 mm
  • 定位孔  D1 H7: 12 mm
  • 重量: 31 g
show article view
定位梢 
版本:
球端 是平的 
相片 :
1
材质 :
不锈钢 1.4305、地面、表面热处理 
d1 g6 [mm]:
20 mm
d2 n6 [mm]:
14 mm
l2 [mm]:
20 mm
品项品号.:
22630.0360
CAD
文件
定位梢 
  • 球端 是平的  – 相片  1, 不锈钢   
  • d1 g6: 20 mm
  • d2 n6: 14 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 20 mm
  • d4: M5
  • l1: 14 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 5 mm
  • t: 10 mm
  • r: 5 mm
  • 定位孔  D1 H7: 14 mm
  • 重量: 58 g
show article view
定位梢 
版本:
球端面 平的 
相片 :
2
材质 :
工具钢,硬化,研磨和染黑 
d1 g6 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
4 mm
l2 [mm]:
6 mm
品项品号.:
22630.0406
文件
定位梢 
  • 球端面 平的  – 相片  2, 工具钢
  • d1 g6: 6 mm
  • d2 n6: 4 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 6 mm
  • d4: M2,5 mm
  • l1: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • l3: 2 mm
  • t: 4,5 mm
  • r: 1 mm
  • b: 1,7 mm
  • 定位孔  D1 H7: 4 mm
  • 重量: 1,5 g
show article view
定位梢 
版本:
球端面 平的 
相片 :
2
材质 :
工具钢,硬化,研磨和染黑 
d1 g6 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
8 mm
品项品号.:
22630.0408
文件
定位梢 
  • 球端面 平的  – 相片  2, 工具钢
  • d1 g6: 8 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 8 mm
  • d4: M3
  • l1: 6 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 2 mm
  • t: 6 mm
  • r: 2 mm
  • b: 2 mm
  • 定位孔  D1 H7: 6 mm
  • 重量: 3,2 g
show article view
定位梢 
版本:
球端面 平的 
相片 :
2
材质 :
工具钢,硬化,研磨和染黑 
d1 g6 [mm]:
10 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
l2 [mm]:
10 mm
品项品号.:
22630.0410
CAD
文件
定位梢 
  • 球端面 平的  – 相片  2, 工具钢
  • d1 g6: 10 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 10 mm
  • d4: M3
  • l1: 7 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 2,5 mm
  • t: 6 mm
  • r: 2,5 mm
  • b: 2,5 mm
  • 定位孔  D1 H7: 7 mm
  • 重量: 5,3 g
show article view
定位梢 
版本:
球端面 平的 
相片 :
2
材质 :
工具钢,硬化,研磨和染黑 
d1 g6 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
12 mm
品项品号.:
22630.0412
CAD
文件
定位梢 
  • 球端面 平的  – 相片  2, 工具钢
  • d1 g6: 12 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 12 mm
  • d4: M4
  • l1: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 3 mm
  • t: 8 mm
  • r: 3 mm
  • b: 2,5 mm
  • 定位孔  D1 H7: 8 mm
  • 重量: 8 g
show article view
定位梢 
版本:
球端面 平的 
相片 :
2
材质 :
工具钢,硬化,研磨和染黑 
d1 g6 [mm]:
14 mm
d2 n6 [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
14 mm
品项品号.:
22630.0414
文件
定位梢 
  • 球端面 平的  – 相片  2, 工具钢
  • d1 g6: 14 mm
  • d2 n6: 10 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 14 mm
  • d4: M4
  • l1: 10 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 3,5 mm
  • t: 8 mm
  • r: 3,5 mm
  • b: 3,76 mm
  • 定位孔  D1 H7: 10 mm
  • 重量: 16 g
show article view
定位梢 
版本:
球端面 平的 
相片 :
2
材质 :
工具钢,硬化,研磨和染黑 
d1 g6 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
l2 [mm]:
16 mm
品项品号.:
22630.0416
CAD
文件
定位梢 
  • 球端面 平的  – 相片  2, 工具钢
  • d1 g6: 16 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 16 mm
  • d4: M5
  • l1: 12 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 4 mm
  • t: 10 mm
  • r: 4 mm
  • b: 4,3 mm
  • 定位孔  D1 H7: 12 mm
  • 重量: 25 g
show article view
定位梢 
版本:
球端面 平的 
相片 :
2
材质 :
工具钢,硬化,研磨和染黑 
d1 g6 [mm]:
20 mm
d2 n6 [mm]:
14 mm
l2 [mm]:
20 mm
品项品号.:
22630.0420
CAD
文件
定位梢 
  • 球端面 平的  – 相片  2, 工具钢
  • d1 g6: 20 mm
  • d2 n6: 14 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 20 mm
  • d4: M5
  • l1: 14 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 5 mm
  • t: 10 mm
  • r: 5 mm
  • b: 5 mm
  • 定位孔  D1 H7: 14 mm
  • 重量: 46 g
show article view
定位梢 
版本:
球端面 平的 
相片 :
2
材质 :
工具钢,硬化,研磨和染黑 
d1 g6 [mm]:
22 mm
d2 n6 [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
22 mm
品项品号.:
22630.0422
CAD
文件
定位梢 
  • 球端面 平的  – 相片  2, 工具钢
  • d1 g6: 22 mm
  • d2 n6: 16 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 22 mm
  • d4: M5
  • l1: 16 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 5,5 mm
  • t: 10 mm
  • r: 5,5 mm
  • b: 5 mm
  • 定位孔  D1 H7: 16 mm
  • 重量: 63 g
show article view
定位梢 

材质 

  • 工具钢,硬化,研磨和染黑 
  • 不锈钢 1.4305、地面、表面热处理 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 22630. 定位梢  – 有球形端