插销  

EH 22690.

适合用作底座组件、止动组件及推力垫。

您的选择导致 84 打击

版本
相片 
h [mm]
d1 [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
版本:
含公螺纹 和肋纹面 
相片 :
3
h [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
品项品号.:
22690.0221
CAD
文件
插销  
  • 含公螺纹 和肋纹面  – 相片  3
  • h ±0,1: 10 mm
  • d1: M8
  • d2: 19,4 mm
  • d3: 17 mm
  • l: 10 mm
  • WS : 17 mm
  • 起始扭力  max. : 18 Nm
  • 重量: 20 g
show article view
插销  
版本:
含公螺纹 和肋纹面 
相片 :
3
h [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M10
品项品号.:
22690.0231
CAD
文件
插销  
  • 含公螺纹 和肋纹面  – 相片  3
  • h ±0,1: 10 mm
  • d1: M10
  • d2: 21,9 mm
  • d3: 19 mm
  • l: 12 mm
  • WS : 19 mm
  • 起始扭力  max. : 32 Nm
  • 重量: 27 g
show article view
插销  
版本:
含公螺纹 和肋纹面 
相片 :
3
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M10
品项品号.:
22690.0232
CAD
文件
插销  
  • 含公螺纹 和肋纹面  – 相片  3
  • h ±0,1: 15 mm
  • d1: M10
  • d2: 21,9 mm
  • d3: 19 mm
  • l: 12 mm
  • WS : 19 mm
  • 起始扭力  max. : 32 Nm
  • 重量: 39 g
show article view
插销  
版本:
含公螺纹 和肋纹面 
相片 :
3
h [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M12
品项品号.:
22690.0201
CAD
文件
插销  
  • 含公螺纹 和肋纹面  – 相片  3
  • h ±0,1: 10 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 14 mm
  • WS : 22 mm
  • 起始扭力  max. : 60 Nm
  • 重量: 38 g
show article view
插销  
版本:
含公螺纹 和肋纹面 
相片 :
3
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M12
品项品号.:
22690.0202
CAD
文件
插销  
  • 含公螺纹 和肋纹面  – 相片  3
  • h ±0,1: 15 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 14 mm
  • WS : 22 mm
  • 起始扭力  max. : 60 Nm
  • 重量: 54 g
show article view
插销  
版本:
含公螺纹 和肋纹面 
相片 :
3
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M16
品项品号.:
22690.0242
CAD
文件
插销  
  • 含公螺纹 和肋纹面  – 相片  3
  • h ±0,1: 15 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • d3: 30 mm
  • l: 19 mm
  • WS : 30 mm
  • 起始扭力  max. : 140 Nm
  • 重量: 106 g
show article view
插销  
版本:
含公螺纹 和肋纹面 
相片 :
3
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M16
品项品号.:
22690.0243
CAD
文件
插销  
  • 含公螺纹 和肋纹面  – 相片  3
  • h ±0,1: 20 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • d3: 30 mm
  • l: 19 mm
  • WS : 30 mm
  • 起始扭力  max. : 140 Nm
  • 重量: 136 g
show article view
插销  
版本:
含公螺纹 和肋纹面 
相片 :
3
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M20
品项品号.:
22690.0252
CAD
文件
插销  
  • 含公螺纹 和肋纹面  – 相片  3
  • h ±0,1: 20 mm
  • d1: M20
  • d2: 40 mm
  • d3: 36 mm
  • l: 24 mm
  • WS : 36 mm
  • 起始扭力  max. : 290 Nm
  • 重量: 200 g
show article view
插销  
版本:
含公螺纹 和肋纹面 
相片 :
3
h [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M20
品项品号.:
22690.0253
CAD
文件
插销  
  • 含公螺纹 和肋纹面  – 相片  3
  • h ±0,1: 25 mm
  • d1: M20
  • d2: 40 mm
  • d3: 36 mm
  • l: 24 mm
  • WS : 36 mm
  • 起始扭力  max. : 290 Nm
  • 重量: 243 g
show article view
插销  
版本:
含公螺纹 和肋纹面 
相片 :
3
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M24
品项品号.:
22690.0262
CAD
文件
插销  
  • 含公螺纹 和肋纹面  – 相片  3
  • h ±0,1: 20 mm
  • d1: M24
  • d2: 46 mm
  • d3: 41 mm
  • l: 29 mm
  • WS : 41 mm
  • 起始扭力  max. : 498 Nm
  • 重量: 282 g
show article view
插销  
版本:
含公螺纹 和肋纹面 
相片 :
3
h [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M24
品项品号.:
22690.0263
CAD
文件
插销  
  • 含公螺纹 和肋纹面  – 相片  3
  • h ±0,1: 25 mm
  • d1: M24
  • d2: 46 mm
  • d3: 41 mm
  • l: 29 mm
  • WS : 41 mm
  • 起始扭力  max. : 498 Nm
  • 重量: 338 g
show article view
插销  
版本:
含公螺纹 和肋纹面 
相片 :
3
h [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M24
品项品号.:
22690.0264
CAD
文件
插销  
  • 含公螺纹 和肋纹面  – 相片  3
  • h ±0,1: 30 mm
  • d1: M24
  • d2: 46 mm
  • d3: 41 mm
  • l: 29 mm
  • WS : 41 mm
  • 起始扭力  max. : 498 Nm
  • 重量: 395 g
show article view
插销  
版本:
有母牙 平面 公差l1 = ±0.01
相片 :
4
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M8
品项品号.:
22690.0321
CAD
文件
插销  
  • 有母牙 平面 公差l1 = ±0.01 – 相片  4
  • h ±0,01: 15 mm
  • d1: M8
  • d2: 19,4 mm
  • d3: 17 mm
  • l: 15 mm
  • t: 6 mm
  • WS : 17 mm
  • 起始扭力 1) max. : 25 Nm
  • 重量: 25 g
show article view
插销  
版本:
有母牙 平面 公差l1 = ±0.01
相片 :
4
h [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M8
品项品号.:
22690.0323
CAD
文件
插销  
  • 有母牙 平面 公差l1 = ±0.01 – 相片  4
  • h ±0,01: 25 mm
  • d1: M8
  • d2: 19,4 mm
  • d3: 17 mm
  • l: 25 mm
  • t: 12 mm
  • WS : 17 mm
  • 起始扭力 1) max. : 25 Nm
  • 重量: 42 g
show article view
插销  
版本:
有母牙 平面 公差l1 = ±0.01
相片 :
4
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M10
品项品号.:
22690.0333
CAD
文件
插销  
  • 有母牙 平面 公差l1 = ±0.01 – 相片  4
  • h ±0,01: 20 mm
  • d1: M10
  • d2: 21,9 mm
  • d3: 19 mm
  • l: 20 mm
  • t: 10 mm
  • WS : 19 mm
  • 起始扭力 1) max. : 46 Nm
  • 重量: 40 g
show article view
插销  
版本:
有母牙 平面 公差l1 = ±0.01
相片 :
4
h [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M10
品项品号.:
22690.0335
CAD
文件
插销  
  • 有母牙 平面 公差l1 = ±0.01 – 相片  4
  • h ±0,01: 30 mm
  • d1: M10
  • d2: 21,9 mm
  • d3: 19 mm
  • l: 30 mm
  • t: 15 mm
  • WS : 19 mm
  • 起始扭力 1) max. : 46 Nm
  • 重量: 61 g
show article view
插销  
版本:
有母牙 平面 公差l1 = ±0.01
相片 :
4
h [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M10
品项品号.:
22690.0337
CAD
文件
插销  
  • 有母牙 平面 公差l1 = ±0.01 – 相片  4
  • h ±0,01: 40 mm
  • d1: M10
  • d2: 21,9 mm
  • d3: 19 mm
  • l: 40 mm
  • t: 15 mm
  • WS : 19 mm
  • 起始扭力 1) max. : 46 Nm
  • 重量: 85 g
show article view
插销  
版本:
有母牙 平面 公差l1 = ±0.01
相片 :
4
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M12
品项品号.:
22690.0301
CAD
文件
插销  
  • 有母牙 平面 公差l1 = ±0.01 – 相片  4
  • h ±0,01: 20 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 20 mm
  • t: 10 mm
  • WS : 22 mm
  • 起始扭力 1) max. : 82 Nm
  • 重量: 52 g
show article view
插销  
版本:
有母牙 平面 公差l1 = ±0.01
相片 :
4
h [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M12
品项品号.:
22690.0302
CAD
文件
插销  
  • 有母牙 平面 公差l1 = ±0.01 – 相片  4
  • h ±0,01: 25 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 25 mm
  • t: 15 mm
  • WS : 22 mm
  • 起始扭力 1) max. : 82 Nm
  • 重量: 65 g
show article view
插销  
版本:
有母牙 平面 公差l1 = ±0.01
相片 :
4
h [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M12
品项品号.:
22690.0303
CAD
文件
插销  
  • 有母牙 平面 公差l1 = ±0.01 – 相片  4
  • h ±0,01: 30 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 30 mm
  • t: 18 mm
  • WS : 22 mm
  • 起始扭力 1) max. : 82 Nm
  • 重量: 79 g
show article view
插销  
版本:
有母牙 平面 公差l1 = ±0.01
相片 :
4
h [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M12
品项品号.:
22690.0304
CAD
文件
插销  
  • 有母牙 平面 公差l1 = ±0.01 – 相片  4
  • h ±0,01: 40 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 40 mm
  • t: 18 mm
  • WS : 22 mm
  • 起始扭力 1) max. : 82 Nm
  • 重量: 111 g
show article view
插销  
版本:
有母牙 平面 公差l1 = ±0.01
相片 :
4
h [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M12
品项品号.:
22690.0305
CAD
文件
插销  
  • 有母牙 平面 公差l1 = ±0.01 – 相片  4
  • h ±0,01: 50 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 50 mm
  • t: 18 mm
  • WS : 22 mm
  • 起始扭力 1) max. : 82 Nm
  • 重量: 142 g
show article view
插销  
版本:
有母牙 平面 公差l1 = ±0.01
相片 :
4
h [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M16
品项品号.:
22690.0343
CAD
文件
插销  
  • 有母牙 平面 公差l1 = ±0.01 – 相片  4
  • h ±0,01: 30 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • d3: 30 mm
  • l: 30 mm
  • t: 20 mm
  • WS : 30 mm
  • 起始扭力 1) max. : 206 Nm
  • 重量: 141 g
show article view
插销  
版本:
有母牙 平面 公差l1 = ±0.01
相片 :
4
h [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M16
品项品号.:
22690.0345
CAD
文件
插销  
  • 有母牙 平面 公差l1 = ±0.01 – 相片  4
  • h ±0,01: 50 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • d3: 30 mm
  • l: 50 mm
  • t: 24 mm
  • WS : 30 mm
  • 起始扭力 1) max. : 206 Nm
  • 重量: 256 g
show article view
插销  

材质 

  • 钢,表面硬化,染黑 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 22690. 插销