T型手柄的把手可以经由手来移动或输送工件,例如, 零件成品组件,工件夹持系统,扬声器和其他容器。
抗腐蚀和摩擦,因此适用于户外。非常扎实,高负载力的沉淀硬化销。
這項商品 22351.0015 - 顶上梢 自锁,带把手 / (d1 -0,04 -0,08: 10 mm, l1 +0,6: 50 mm) 為商品項目的相對應商品 顶上梢 自锁,带把手 (EH 22351.)
梢子零件
把手
按钮
弹簧
检
Each lifting pin contains an operating manual. This document is also available for download as PDF.
不符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
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
Spring Plungers Down-Thrust Clamps Expander® Sealing Plugs Mini Indexes & Index Plungers U-Handles