22150.0806 - 偏心圆 
适用于侧向式定位柱,光滑 

偏心嵌装衬套被用于连接平滑的横向定位柱 EH 22150,适用于公差大工件的定位和夹持。

這項商品 22150.0806 - 偏心圆  适用于侧向式定位柱,光滑  / (d1 H8: 6 mm) 為商品項目的相對應商品 偏心圆  适用于侧向式定位柱,光滑  (EH 22150.)

d1 H8 [mm]
d2 h9 [mm]
l [mm]
x [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
d1 H8 [mm]:
6 mm
d2 h9 [mm]:
12 mm
l [mm]:
9,9 mm
x [mm]:
2 mm
品项品号.:
22150.0806
文件
偏心圆 
  • d1 H8: 6 mm
  • d2 h9: 12 mm
  • l: 9,9 mm
  • x: 2 mm
  • 定位孔  D H8: 12 mm
  • 重量: 5,5 g
偏心圆 

材质 

本体

  • 钢,染黑 

组装 

藉由使用螺纹销来嵌装和定位。 

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 22150.0806
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Lateral Spring Plungers - INCH
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Lateral Spring Plungers