具有弹簧钢板的侧向弹簧柱塞确保了工件或部件在止动件或固定板处的简单且可靠的定位,例如, 安装板或在夹紧过程之前在夹具和夹具结构中。
两面的版本允许连续夹钳。
低于 h1 将会导致下压效应。
這項商品 22160.0012 - Lateral Spring Plunger 弹簧钢板 / 单边 (l1 ±1: 72 mm) 為商品項目的相對應商品 侧向式定位柱 弹簧钢板 (EH 22160.)
弹簧零件