1906.240 - 夹持角形块 

l1 [mm]
l2 [mm]
h1 [mm]
h [mm]
l4 [mm]
l5 [mm]
s - ±0,025 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
l1 [mm]:
400 mm
l2 [mm]:
-
h1 [mm]:
400 mm
h [mm]:
475 mm
l4 [mm]:
100 mm
l5 [mm]:
100 mm
s ±0,025 [mm]:
80 mm
品项品号.:
1906.240
文件
夹持角形块 
  • l1: 400 mm
  • h1: 400 mm
  • h: 475 mm
  • a ±0,013: 150 mm
  • b2 ±0,2: 150 mm
  • l3 ±0,2: 150 mm
  • l4: 100 mm
  • l5: 100 mm
  • h2 ±0,02: 275 mm
  • s ±0,025: 80 mm
  • d: M12
  • y: 12 mm
  • 螺丝用 : M12
  • 固定孔数量  n: 4
  • 重量: 147 kg
夹持角形块 

材质 

  • 灰铸铁

注意事项

特殊基板欢迎洽询。 

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 1906.240