支撑夹钳 

EH 1702.

  • 用于安装各种下拉楔形零件 (品号1703.300-1703.400),万用夹具组 (品号 1702.600),夹具螺栓 (品号1702.710-1702.780)
  • 前表面可以被用作夹紧表面(硬化和研磨)支撑钳,可移动的,振盪(品号1702.200)
  • 夹紧不平的工件
  • 为了弥补非平行夹持面供货时不带楔形零件,夹具组和夹具螺栓。

您的选择导致 2 打击

版本
相片 
夹钳宽度  [mm]
b [mm]
l [mm]
h [mm]
c [mm]
品项品号.
CAD
可用
版本:
夹爪, 固定
相片 :
1
夹钳宽度  [mm]:
125 mm
b [mm]:
189 mm
l [mm]:
104 mm
h [mm]:
20 mm
c [mm]:
24 mm
品项品号.:
1702.100
CAD
支撑夹钳 
  • 夹爪, 固定 – 相片  1
  • 夹钳宽度 : 125 mm
  • b: 189 mm
  • l: 104 mm
  • h: 20 mm
  • c: 24 mm
  • 重量: 2815 g
More details
支撑夹钳 
版本:
Jaw, movable
相片 :
2
夹钳宽度  [mm]:
125 mm
b [mm]:
189 mm
l [mm]:
97 mm
h [mm]:
20 mm
c [mm]:
24 mm
品项品号.:
1702.200
CAD
支撑夹钳 
  • Jaw, movable – 相片  2
  • 夹钳宽度 : 125 mm
  • b: 189 mm
  • l: 97 mm
  • h: 20 mm
  • c: 24 mm
  • 重量: 2651 g
More details
支撑夹钳 

材质 

  • 钢, 硬化 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
弓箭夹持领域的多样性 
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
规格表 EH 1702. 支撑夹钳 
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Pull-Down Clamping
分类:
产品描述
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2021 年 7 月 8 日的 SVHC 清单

 

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质
www.P65Warnings.ca.gov

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。