24460.0136 - 旋转机械把手 
DIN 98

版本
相片 
材质 
d1 [mm]
d2 h8 [mm]
d3 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
含公牙把手, 型式 E 
相片 :
2
材质 :
钢,车削,镀锌,钝化
d1 [mm]:
36 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M16
品项品号.:
24460.0136
文件
旋转机械把手 
  • 含公牙把手, 型式 E  – 相片  2
  • d1: 36 mm
  • d3: M16
  • d4 h13: 22 mm
  • d5: 29 mm
  • l1: ~ 106 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 11 mm
  • l4: 9 mm
  • 重量: 566 g
  • WS : 8 mm
旋转机械把手 

材质 

  • 钢,车削,镀锌,钝化
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 24460.0136