24460.0032 - 旋转机械把手 
DIN 98

版本
相片 
材质 
d1 [mm]
d2 h8 [mm]
d3 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
含平滑把手, 型式 D 
相片 :
1
材质 :
钢,车削,镀锌,钝化
d1 [mm]:
32 mm
d2 h8 [mm]:
13 mm
d3 [mm]:
-
品项品号.:
24460.0032
文件
旋转机械把手 
  • 含平滑把手, 型式 D  – 相片  1
  • d1: 32 mm
  • d2 h8: 13 mm
  • d4 h13: 20 mm
  • d5: 26 mm
  • l1: ~ 95 mm
  • l2: 21 mm
  • l3: 10,5 mm
  • l4: 8 mm
  • 重量: 395 g
旋转机械把手 

材质 

  • 钢,车削,镀锌,钝化
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 24460.0032