24550.0041 - 圆锥形旋钮 

d1 [mm]
d2 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
d1 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
M12
品项品号.:
24550.0041
文件
圆锥形旋钮 
  • d1: 35 mm
  • d2: M12
  • d3: ~ 21 mm
  • h: 53 mm
  • t min : 21 mm
  • Operating temperature range max. : 110 °C
  • 重量: 43 g
圆锥形旋钮 

材质 

  • 热固性塑胶  PF 31,黑色 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 24550.0041