24550.0030 - 圆锥形旋钮 

d1 [mm]
d2 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
品项品号.:
24550.0030
文件
圆锥形旋钮 
  • d1: 30 mm
  • d2: M8
  • d3: ~ 18 mm
  • h: 46 mm
  • t min : 18 mm
  • Operating temperature range max. : 110 °C
  • 重量: 26 g
圆锥形旋钮 

材质 

  • 热固性塑胶  PF 31,黑色 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 24550.0030