24550.0010 - 圆锥形旋钮 

d1 [mm]
d2 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M5
品项品号.:
24550.0010
文件
圆锥形旋钮 
  • d1: 20 mm
  • d2: M5
  • d3: ~ 12 mm
  • h: 30 mm
  • t min : 18 mm
  • Operating temperature range max. : 110 °C
  • 重量: 7,8 g
圆锥形旋钮 

材质 

  • 热固性塑胶  PF 31,黑色 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 24550.0010
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
直接下载
更多文件格式

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

 

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。