24561.0240 - 球形旋钮 
金属类型,接近于 DIN 319

材质 
d1 [mm]
d2 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
材质 :
不锈钢 1.4305,钝化喷砂  
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
品项品号.:
24561.0240
文件
球形旋钮 
  • 不锈钢   
  • d1: 40 mm
  • d2: M10
  • d3: ~ 22 mm
  • h: ~ 37 mm
  • t1 min : 18 mm
  • 重量: 241 g
球形旋钮 

材质 

  • 不锈钢 1.4305,钝化喷砂  

注意事项

供应 DIN 319 Form C 金属型式。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 24561.0240