24620.0650 - 星形把手 
DIN 6335 铸铁,塑料涂装 

These palm grips are manufactured accordingto DIN 6335.

這項商品 24620.0650 - 星形把手  DIN 6335 铸铁,塑料涂装  / 有平滑 盲孔, 型式 C  (d1: 50 mm) 為商品項目的相對應商品 星形把手  DIN 6335 铸铁,塑料涂装  (EH 24620.)

版本
相片 
颜色
d1 [mm]
d2 [mm]
d4 H7 [mm]
d5 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
有平滑 盲孔, 型式 C 
相片 :
3
颜色:
黑色
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
10 mm
d5 [mm]:
-
品项品号.:
24620.0650
文件
星形把手 
  • 有平滑 盲孔, 型式 C  – 相片  3, 黑色
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • t1: 18 mm
  • 重量: 106 g
星形把手 

材质 

把手

  • 灰铸铁 GG 20、涂塑、黑色近似于 RAL 9005 dull finish
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 24620.0650