24620.0563 - 星形把手 
DIN 6335 铸铁,塑料涂装 

These palm grips are manufactured accordingto DIN 6335.

這項商品 24620.0563 - 星形把手  DIN 6335 铸铁,塑料涂装  / 有平滑 盲孔, 型式 C  (d1: 63 mm) 為商品項目的相對應商品 星形把手  DIN 6335 铸铁,塑料涂装  (EH 24620.)

版本
相片 
颜色
d1 [mm]
d2 [mm]
d4 H7 [mm]
d5 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
有平滑 盲孔, 型式 C 
相片 :
3
颜色:
橘色 
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
-
品项品号.:
24620.0563
文件
星形把手 
  • 有平滑 盲孔, 型式 C  – 相片  3, 橘色 
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • t1: 22 mm
  • 重量: 201 g
星形把手 

材质 

把手

  • 灰铸铁 GG 20、涂塑、橘色近似于  RAL 2004
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 24620.0563