24630.0340 - 星形把手 
DIN 6335 轻合金 

These palm grips are manufactured accordingto DIN 6335.

這項商品 24630.0340 - 星形把手  DIN 6335 轻合金  / 有母牙 螺纹,钻孔, 型式 D  (d1: 40 mm) 為商品項目的相對應商品 星形把手  DIN 6335 轻合金  (EH 24630.)

版本
相片 
表面  
d1 [mm]
d2 [mm]
d4 H7 [mm]
d5 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
有母牙 螺纹,钻孔, 型式 D 
相片 :
4
表面  :
未抛光 
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M8
品项品号.:
24630.0340
文件
星形把手 
  • 有母牙 螺纹,钻孔, 型式 D  – 相片  4, 未抛光 
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d5: M8
  • d6: 8,4 mm
  • h2: 25 mm
  • 重量: 23 g
  • t2: 13 mm
星形把手 

材质 

把手

  • 轻合金 (铝), 未抛光或抛光
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 24630.0340