24591.0030 - 手轮 
接近于 DIN 950,不锈钢 

车削、边缘抛光处理。

這項商品 24591.0030 - 手轮  接近于 DIN 950,不锈钢  / 不含键槽, 不含把手型式B-F/A (旧型 A 4)  (d1: 200 mm) 為商品項目的相對應商品 手轮  接近于 DIN 950,不锈钢  (EH 24591.)

版本
d1 [mm]
d2 H9 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
不含键槽, 不含把手型式B-F/A (旧型 A 4) 
d1 [mm]:
200 mm
d2 H9 [mm]:
18 mm
品项品号.:
24591.0030
文件
手轮 
  • 不含键槽, 不含把手型式B-F/A (旧型 A 4)  – 相片  1
  • d1: 200 mm
  • d2 H9: 18 mm
  • d3: 37 mm
  • l1: 44,5 mm
  • l2: 24 mm
  • 轮辐数 : 3
  • 重量: 1877 g
手轮 

材质 

手轮

  • 不锈钢 A4,热处理

组装 

轴端华司 EH 22270。 用于轴向紧固。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 24591.0030