车削、边缘抛光处理。
這項商品 24590.0041 - 手轮 DIN 950 轻合金 / 不含键槽, 不含把手型式B-F/A (旧型 A 4) (d1: 250 mm, d2 H7: 26 mm) 為商品項目的相對應商品 手轮 DIN 950 轻合金 (EH 24590.)
手轮
轴端华司 EH 22270。 用于轴向紧固。
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
Spring Plungers Down-Thrust Clamps Expander® Sealing Plugs Mini Indexes & Index Plungers U-Handles