24590.0015 - 手轮 
DIN 950 轻合金 

车削、边缘抛光处理。

這項商品 24590.0015 - 手轮  DIN 950 轻合金  / 不含键槽, 不含把手型式B-F/A (旧型 A 4)  (d1: 140 mm, d2 H7: 14 mm) 為商品項目的相對應商品 手轮  DIN 950 轻合金  (EH 24590.)

版本
d1 [mm]
d2 H7 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
不含键槽, 不含把手型式B-F/A (旧型 A 4) 
d1 [mm]:
140 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
品项品号.:
24590.0015
文件
手轮 
  • 不含键槽, 不含把手型式B-F/A (旧型 A 4)  – 相片  1
  • d1: 140 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 30 mm
  • l1: ~ 39 mm
  • l2: 19 mm
  • 轮辐数  z: 3
  • 重量: 394 g
手轮 

材质 

手轮

  • 轻合金 (铝)

组装 

轴端华司 EH 22270。 用于轴向紧固。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 24590.0015