24331.0415 - 曲柄把手 
带有折叠把手,不锈钢 

版本
相片 
颜色
l [mm]
d1 H7 [mm]
b - H11 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
有平滑孔 
相片 :
1
颜色:
银 
l [mm]:
125 mm
d1 H7 [mm]:
14 mm
b H11 [mm]:
-
品项品号.:
24331.0415
文件
曲柄把手 
  • 有平滑孔  – 相片  1, 银 
  • l: 125 mm
  • d1 H7: 14 mm
  • d2: 28 mm
  • d3: 37 mm
  • h1: 30,5 mm
  • h2: ~ 10,5 mm
  • h3: 36,5 mm
  • h4: 4,2 mm
  • h5: 76,5 mm
  • d4 圆柱形 把手的直径 : 24 mm
  • 重量: 246 g
曲柄把手 

材质 

长柄大槌零件

  • 不锈钢 1.4305  

把手

  • 热塑性的,黑色,无光泽的 

把手本体

  • 铝,塑料涂装,银色 (接近色号 RAL 9006),无光泽 

复盖 

  • 塑胶,亮灰色 

操作

手柄被锁附在操作位置。为了将手柄移出至放鬆位置,手柄必须被轴向拉出和翻转。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 24331.0415
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
直接下载
更多文件格式

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 1 月 23 日

 

包含 65 号提案的物质


铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。