扭矩手柄

EH 24710.

Torque handles are used wherever a limitation of the exerted hand force is required.

具有整合扭矩机构的手柄允许在拧紧期间定义扭矩限制。

达到扭矩导致“过度锁附”。 为了释放扭矩被无限制的传递。 

These handles combine the functionality of a ratchet wrench with the modern and ergonomic design of a nurled nut / knurled thumb screw.

您的选择导致 62 打击

版本
相片 
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
l [mm]
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
42 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
25 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
2 Nm
品项品号.:
24710.0402
CAD
文件
扭矩手柄
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 42 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 27 mm
  • h1: 43,5 mm
  • h2: 11,5 mm
  • Operating temperature range max. : 100 °C
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 2 Nm
  • 重量: 123 g
show article view
扭矩手柄
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
42 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
32 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
2 Nm
品项品号.:
24710.0403
CAD
文件
扭矩手柄
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 42 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 27 mm
  • h1: 43,5 mm
  • h2: 11,5 mm
  • Operating temperature range max. : 100 °C
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 2 Nm
  • 重量: 158 g
show article view
扭矩手柄
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
42 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
2 Nm
品项品号.:
24710.0404
CAD
文件
扭矩手柄
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 42 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 27 mm
  • h1: 43,5 mm
  • h2: 11,5 mm
  • Operating temperature range max. : 100 °C
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 2 Nm
  • 重量: 128 g
show article view
扭矩手柄
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
42 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
20 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
2 Nm
品项品号.:
24710.0405
CAD
文件
扭矩手柄
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 42 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 20 mm
  • d5: 27 mm
  • h1: 43,5 mm
  • h2: 11,5 mm
  • Operating temperature range max. : 100 °C
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 2 Nm
  • 重量: 120 g
show article view
扭矩手柄
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
42 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
25 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
2 Nm
品项品号.:
24710.0406
CAD
文件
扭矩手柄
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 42 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 27 mm
  • h1: 43,5 mm
  • h2: 11,5 mm
  • Operating temperature range max. : 100 °C
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 2 Nm
  • 重量: 120 g
show article view
扭矩手柄
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
42 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
32 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
2 Nm
品项品号.:
24710.0407
CAD
文件
扭矩手柄
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 42 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 27 mm
  • h1: 43,5 mm
  • h2: 11,5 mm
  • Operating temperature range max. : 100 °C
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 2 Nm
  • 重量: 131 g
show article view
扭矩手柄
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
42 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
2 Nm
品项品号.:
24710.0408
CAD
文件
扭矩手柄
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 42 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 27 mm
  • h1: 43,5 mm
  • h2: 11,5 mm
  • Operating temperature range max. : 100 °C
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 2 Nm
  • 重量: 179 g
show article view
扭矩手柄
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
42 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
2 Nm
品项品号.:
24710.0409
CAD
文件
扭矩手柄
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 42 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 27 mm
  • h1: 43,5 mm
  • h2: 11,5 mm
  • Operating temperature range max. : 100 °C
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 2 Nm
  • 重量: 187 g
show article view
扭矩手柄
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
52 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
25 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
3 Nm
品项品号.:
24710.0500
CAD
文件
扭矩手柄
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 52 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 32 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • Operating temperature range max. : 100 °C
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 3 Nm
  • 重量: 241 g
show article view
扭矩手柄
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
52 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
32 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
3 Nm
品项品号.:
24710.0501
CAD
文件
扭矩手柄
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 52 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 32 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • Operating temperature range max. : 100 °C
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 3 Nm
  • 重量: 246 g
show article view
扭矩手柄
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
52 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
3 Nm
品项品号.:
24710.0502
CAD
文件
扭矩手柄
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 52 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 32 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • Operating temperature range max. : 100 °C
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 3 Nm
  • 重量: 248 g
show article view
扭矩手柄
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
52 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
3 Nm
品项品号.:
24710.0503
CAD
文件
扭矩手柄
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 52 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 32 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • Operating temperature range max. : 100 °C
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 3 Nm
  • 重量: 254 g
show article view
扭矩手柄
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
52 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
63 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
3 Nm
品项品号.:
24710.0504
CAD
文件
扭矩手柄
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 52 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 63 mm
  • d5: 32 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • Operating temperature range max. : 100 °C
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 3 Nm
  • 重量: 254 g
show article view
扭矩手柄
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
52 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
25 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
3 Nm
品项品号.:
24710.0505
CAD
文件
扭矩手柄
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 52 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 32 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • Operating temperature range max. : 100 °C
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 3 Nm
  • 重量: 251 g
show article view
扭矩手柄
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
52 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
32 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
3 Nm
品项品号.:
24710.0506
CAD
文件
扭矩手柄
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 52 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 32 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • Operating temperature range max. : 100 °C
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 3 Nm
  • 重量: 254 g
show article view
扭矩手柄
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
52 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
40 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
3 Nm
品项品号.:
24710.0507
CAD
文件
扭矩手柄
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 52 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 32 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • Operating temperature range max. : 100 °C
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 3 Nm
  • 重量: 262 g
show article view
扭矩手柄
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
52 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
3 Nm
品项品号.:
24710.0508
CAD
文件
扭矩手柄
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 52 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 32 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • Operating temperature range max. : 100 °C
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 3 Nm
  • 重量: 270 g
show article view
扭矩手柄
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
52 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
63 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
3 Nm
品项品号.:
24710.0509
CAD
文件
扭矩手柄
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 52 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 63 mm
  • d5: 32 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • Operating temperature range max. : 100 °C
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 3 Nm
  • 重量: 274 g
show article view
扭矩手柄
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
25 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
4 Nm
品项品号.:
24710.0600
CAD
文件
扭矩手柄
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 62 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • Operating temperature range max. : 100 °C
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 4 Nm
  • 重量: 334 g
show article view
扭矩手柄
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
32 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
4 Nm
品项品号.:
24710.0601
CAD
文件
扭矩手柄
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 62 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • Operating temperature range max. : 100 °C
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 4 Nm
  • 重量: 339 g
show article view
扭矩手柄
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
4 Nm
品项品号.:
24710.0602
CAD
文件
扭矩手柄
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 62 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • Operating temperature range max. : 100 °C
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 4 Nm
  • 重量: 341 g
show article view
扭矩手柄
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
4 Nm
品项品号.:
24710.0603
CAD
文件
扭矩手柄
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 62 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • Operating temperature range max. : 100 °C
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 4 Nm
  • 重量: 347 g
show article view
扭矩手柄
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
63 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
4 Nm
品项品号.:
24710.0604
CAD
文件
扭矩手柄
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 62 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 63 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • Operating temperature range max. : 100 °C
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 4 Nm
  • 重量: 355 g
show article view
扭矩手柄
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
25 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
4 Nm
品项品号.:
24710.0605
CAD
文件
扭矩手柄
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 62 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • Operating temperature range max. : 100 °C
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 4 Nm
  • 重量: 344 g
show article view
扭矩手柄

材质 

盖子

  • 热塑性PA 6,浅灰色,类似于RAL 7035

扭力机构

  • 钢, 硬化 

把手

  • 铝,黑色阳极  

内部零件

  • 钢,染黑 

螺丝 

  • 钢,染黑 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 24710. 扭矩手柄