Three-Lobed Torque Handles

EH 24711.

Torque handles are used wherever a limitation of the exerted hand force is required.

The three-lobed torque handle with integrated torque mechanism allows a defined torque limit during tightening. Reaching the torque results in an "over-locking". For releasing the torque is transmitted indefinitely.

These handles combine the functionality of a ratchet wrench with the modern and ergonomic design of a three-lobed handle.

您的选择导致 108 打击

版本
相片 
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
l [mm]
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
32 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
4 Nm
品项品号.:
24711.0518
CAD
文件
Three-Lobed Torque Handles
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 80 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 4 Nm
  • 重量: 205 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
32 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
5,5 Nm
品项品号.:
24711.0519
CAD
文件
Three-Lobed Torque Handles
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 80 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 5,5 Nm
  • 重量: 206 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
32 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
7,5 Nm
品项品号.:
24711.0520
CAD
文件
Three-Lobed Torque Handles
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 80 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 7,5 Nm
  • 重量: 207 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
40 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
4 Nm
品项品号.:
24711.0521
CAD
文件
Three-Lobed Torque Handles
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 80 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 4 Nm
  • 重量: 210 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
40 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
5,5 Nm
品项品号.:
24711.0522
CAD
文件
Three-Lobed Torque Handles
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 80 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 5,5 Nm
  • 重量: 211 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
40 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
7,5 Nm
品项品号.:
24711.0523
CAD
文件
Three-Lobed Torque Handles
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 80 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 7,5 Nm
  • 重量: 212 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
4 Nm
品项品号.:
24711.0524
CAD
文件
Three-Lobed Torque Handles
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 80 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 4 Nm
  • 重量: 218 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
5,5 Nm
品项品号.:
24711.0525
CAD
文件
Three-Lobed Torque Handles
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 80 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 5,5 Nm
  • 重量: 219 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
7,5 Nm
品项品号.:
24711.0526
CAD
文件
Three-Lobed Torque Handles
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 80 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 7,5 Nm
  • 重量: 220 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
63 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
4 Nm
品项品号.:
24711.0527
CAD
文件
Three-Lobed Torque Handles
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 80 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 63 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 4 Nm
  • 重量: 227 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
63 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
5,5 Nm
品项品号.:
24711.0528
CAD
文件
Three-Lobed Torque Handles
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 80 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 63 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 5,5 Nm
  • 重量: 228 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
63 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
7,5 Nm
品项品号.:
24711.0529
CAD
文件
Three-Lobed Torque Handles
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 80 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 63 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 7,5 Nm
  • 重量: 229 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles

材质 

盖子

  • 塑胶,亮灰色 

扭力机构

  • 钢, 硬化 

把手

  • Thermoplastic PA-HP, glass fibre reinforced, black, matt

内部零件

  • 钢,染黑 

螺丝 

  • 钢,染黑 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 24711. Three-Lobed Torque Handles
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏

更多产品