Three-Lobed Torque Handles

EH 24711.

Torque handles are used wherever a limitation of the exerted hand force is required.

The three-lobed torque handle with integrated torque mechanism allows a defined torque limit during tightening. Reaching the torque results in an "over-locking". For releasing the torque is transmitted indefinitely.

These handles combine the functionality of a ratchet wrench with the modern and ergonomic design of a three-lobed handle.

您的选择导致 108 打击

版本
相片 
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
l [mm]
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
25 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
2 Nm
品项品号.:
24711.0306
CAD
文件
Three-Lobed Torque Handles
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 2 Nm
  • 重量: 72 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
25 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
3 Nm
品项品号.:
24711.0307
CAD
文件
Three-Lobed Torque Handles
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 3 Nm
  • 重量: 72 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
25 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
4 Nm
品项品号.:
24711.0308
CAD
文件
Three-Lobed Torque Handles
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 4 Nm
  • 重量: 73 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
32 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
2 Nm
品项品号.:
24711.0309
CAD
文件
Three-Lobed Torque Handles
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 2 Nm
  • 重量: 77 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
32 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
3 Nm
品项品号.:
24711.0310
CAD
文件
Three-Lobed Torque Handles
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 3 Nm
  • 重量: 74 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
32 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
4 Nm
品项品号.:
24711.0311
CAD
文件
Three-Lobed Torque Handles
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 4 Nm
  • 重量: 75 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
2 Nm
品项品号.:
24711.0312
CAD
文件
Three-Lobed Torque Handles
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 2 Nm
  • 重量: 76 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
3 Nm
品项品号.:
24711.0313
CAD
文件
Three-Lobed Torque Handles
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 3 Nm
  • 重量: 76 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
4 Nm
品项品号.:
24711.0314
CAD
文件
Three-Lobed Torque Handles
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 4 Nm
  • 重量: 77 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
20 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
2 Nm
品项品号.:
24711.0315
CAD
文件
Three-Lobed Torque Handles
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 50 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 20 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 2 Nm
  • 重量: 73 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
20 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
3 Nm
品项品号.:
24711.0316
CAD
文件
Three-Lobed Torque Handles
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 50 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 20 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 3 Nm
  • 重量: 73 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
20 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
4 Nm
品项品号.:
24711.0317
CAD
文件
Three-Lobed Torque Handles
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 50 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 20 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 4 Nm
  • 重量: 74 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
25 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
2 Nm
品项品号.:
24711.0318
CAD
文件
Three-Lobed Torque Handles
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 50 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 2 Nm
  • 重量: 76 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
25 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
3 Nm
品项品号.:
24711.0319
CAD
文件
Three-Lobed Torque Handles
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 50 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 3 Nm
  • 重量: 76 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
25 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
4 Nm
品项品号.:
24711.0320
CAD
文件
Three-Lobed Torque Handles
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 50 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 4 Nm
  • 重量: 77 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
32 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
2 Nm
品项品号.:
24711.0321
CAD
文件
Three-Lobed Torque Handles
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 50 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 2 Nm
  • 重量: 80 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
32 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
3 Nm
品项品号.:
24711.0322
CAD
文件
Three-Lobed Torque Handles
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 50 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 3 Nm
  • 重量: 80 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
32 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
4 Nm
品项品号.:
24711.0323
CAD
文件
Three-Lobed Torque Handles
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 50 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 4 Nm
  • 重量: 81 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
2 Nm
品项品号.:
24711.0324
CAD
文件
Three-Lobed Torque Handles
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 50 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 2 Nm
  • 重量: 87 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
3 Nm
品项品号.:
24711.0325
CAD
文件
Three-Lobed Torque Handles
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 50 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 3 Nm
  • 重量: 82 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
4 Nm
品项品号.:
24711.0326
CAD
文件
Three-Lobed Torque Handles
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 50 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 4 Nm
  • 重量: 83 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
2 Nm
品项品号.:
24711.0327
CAD
文件
Three-Lobed Torque Handles
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 50 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 2 Nm
  • 重量: 87 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
3 Nm
品项品号.:
24711.0328
CAD
文件
Three-Lobed Torque Handles
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 50 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 3 Nm
  • 重量: 87 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
4 Nm
品项品号.:
24711.0329
CAD
文件
Three-Lobed Torque Handles
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 50 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 4 Nm
  • 重量: 88 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles

材质 

盖子

  • 塑胶,亮灰色 

扭力机构

  • 钢, 硬化 

把手

  • Thermoplastic PA-HP, glass fibre reinforced, black, matt

内部零件

  • 钢,染黑 

螺丝 

  • 钢,染黑 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 24711. Three-Lobed Torque Handles
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏

更多产品