24440.0501 - 调整式把手 

版本
相片 
材质 
d1 [mm]
d2 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
有母牙  
相片 :
1
材质 :
钢,染黑 
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
品项品号.:
24440.0501
文件
调整式把手 
  • 有母牙   – 相片  1, 钢 
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • d3: 30 mm
  • d4: 14 mm
  • d5: 35 mm
  • h1: 68 mm
  • h2: 5,5 mm
  • h3: 6 mm
  • l: ~ 138 mm
  • t min : 36 mm
  • 重量: 622 g
调整式把手 

材质 

把手

  • 钢,染黑 

内部零件

  • 钢、染黑、品质 5.8

球形手把

  • PF 31 塑胶, 黑色, DIN 319 

注意事项

牙部可以交换。

操作

藉由举起控制杆,锯齿脱开。杆可以定位在由锯齿。在松开杆时,细齿将自动重新啮合。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 24440.0501