使用管状把手,例如,机门上。
这些铝制管型取手的特点是人体工程学,坚固耐用的结构和现代设计。此版本配备了成角度的取手固定座(固定座)。
這項商品 24321.0010 - 管状手柄 / (d1: 20 mm, l1 ±0,25: 200 mm) 為商品項目的相對應商品 管状手柄 (EH 24321.)
盖子
把手
特殊的样式欢迎洽询。
装置在背面。
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
Spring Plungers Down-Thrust Clamps Expander® Sealing Plugs Mini Indexes & Index Plungers U-Handles