24321.0005 - 管状手柄  

使用管状把手,例如,机门上。

这些铝制管型取手的特点是人体工程学,坚固耐用的结构和现代设计。此版本配备了成角度的取手固定座(固定座)。

這項商品 24321.0005 - 管状手柄   / (d1: 20 mm, l1 ±0,25: 180 mm) 為商品項目的相對應商品 管状手柄   (EH 24321.)

颜色
d1 [mm]
l1 ±0,25 [mm]
h1 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
颜色:
银 
d1 [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
180 mm
h1 [mm]:
42 mm
品项品号.:
24321.0005
文件
管状手柄  
  • 银 
  • d1: 20 mm
  • l1 ±0,25: 180 mm
  • a: 12 mm
  • b1: 24 mm
  • b2: 42 mm
  • b3: 54 mm
  • d2: M6
  • h1: 42 mm
  • h2: 54 mm
  • h3 min : 12 mm
  • l2: 192 mm
  • 重量: 244 g
管状手柄  

材质 

盖子

  • 塑胶,亮灰色 

把手

  • 铝,阳极  

注意事项

特殊的样式欢迎洽询。 

组装 

装置在背面。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 24321.0005