Adjustable clamping levers find versatile applications when the area of use is confined or a specific lever position is required.
降低表面的磨擦力,具有双倍夹持力量.
固定表面位置保护工件.
较高的预压力,例:牙部,可以减少设定.
這項商品 24420.0152 - 调整式把手 有轴向轴承 / (d1: 22 mm, d2: M8, l1: 36 mm) 為商品項目的相對應商品 调整式把手 有轴向轴承 (EH 24420.)
把手
内部零件
螺丝
藉由举起控制杆,锯齿脱开。杆可以定位在由锯齿。在松开杆时,细齿将自动重新啮合。
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
Spring Plungers Down-Thrust Clamps Expander® Sealing Plugs Mini Indexes & Index Plungers U-Handles