24420.1212 - 调整式把手 
不锈钢推力轴承,内螺纹

调整式把手具有不锈钢入子,适合多种应用,例如:医疗环境,化学工厂等。

轴向轴承的优点:

降低表面的磨擦力,具有双倍夹持力量.

固定表面位置保护工件.

较高的预压力,例:牙部,可以减少设定. 

這項商品 24420.1212 - 调整式把手  不锈钢推力轴承,内螺纹 / (d1: 25 mm, d2: M10) 為商品項目的相對應商品 调整式把手  不锈钢推力轴承,内螺纹 (EH 24420.)

颜色
d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
颜色:
黑色
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
89 mm
品项品号.:
24420.1212
文件
调整式把手 
  • 黑色
  • d1: 25 mm
  • d2: M10
  • d3: 30 mm
  • h1: 46,5 mm
  • h2: 66 mm
  • h3: 4 mm
  • l2: 89 mm
  • t1 min : 18 mm
  • t2: 5,4 mm
  • 重量: 204 g
调整式把手 

材质 

把手

  • 锌合金压铸、塑料涂层、 黑色,近似 RAL 9005﹐亚光结构

螺纹零件

  • 不锈钢   

内部零件

  • 不锈钢   

操作

藉由举起控制杆,锯齿脱开。杆可以定位在由锯齿。在松开杆时,细齿将自动重新啮合。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 24420.1212
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Adjustable Clamping Levers
分类:
产品描述