24540.0017 - 香菇形旋钮 

版本
相片 
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
l [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
有母牙   – 相片  1
相片 :
有母牙  
d1 [mm]:
1
d2 [mm]:
17 mm
d3 [mm]:
M5
l [mm]:
-
:
-
品项品号.:
24540.0017
文件
香菇形旋钮 
  • 有母牙   – 相片  1
  • d1: 17 mm
  • d2: M5
  • d4: 10 mm
  • h: 14 mm
  • t: 7 mm
  • Operating temperature range max. : 110 °C
  • 重量: 3,8 g
香菇形旋钮 

材质 

蘑菇旋钮 

  • 热固性塑胶  PF 31,黑色 

衬套  

  • 黄铜 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 24540.0017