24512.0140 - T把手

版本
相片 
d1 H7 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
有牙盲孔 
相片 :
2
d1 H7 [mm]:
-
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
80 mm
品项品号.:
24512.0140
文件
T把手
  • 有牙盲孔  – 相片  2
  • d2: M10
  • l1: 80 mm
  • l2: 20 mm
  • h1: 41 mm
  • h2: 26 mm
  • t: 16 mm
  • 重量: 80 g
T把手

材质 

  • 铝、 塑料涂层,与RAL 9005黑色相似, 亚光结构
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 24512.0140