24512.0035 - T把手

版本
相片 
d1 H7 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
有 平滑盲孔 
相片 :
1
d1 H7 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
-
l1 [mm]:
80 mm
品项品号.:
24512.0035
文件
T把手
  • 有 平滑盲孔  – 相片  1
  • d1 H7: 8 mm
  • l1: 80 mm
  • l2: 20 mm
  • h1: 41 mm
  • h2: 26 mm
  • t: 16 mm
  • 重量: 80 g
T把手

材质 

  • 铝、 塑料涂层,与RAL 9005黑色相似, 亚光结构
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 24512.0035
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
直接下载
更多文件格式

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

 

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。