U型取手

EH 24300.

U型把手用于例如机门,家具门,橱柜门,抽屉和抽屉单元上。

这些U型取手的特点是符合人体工程学的外形设计,具有很高的稳定性,并且其设计简单而永恒。

您的选择导致 60 打击

版本
b [mm]
l1 ±0,25 [mm]
h [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
版本:
stainless steel, dull blasted
b [mm]:
26 mm
l1 ±0,25 [mm]:
160 mm
h [mm]:
57 mm
品项品号.:
24300.0661
CAD
文件
U型取手
  • stainless steel, dull blasted, 不锈钢   
  • b: 26 mm
  • l1 ±0,25: 160 mm
  • l2: 177 mm
  • a: 17 mm
  • d: M8
  • h: 57 mm
  • r: 19 mm
  • t: 12 mm
  • 重量: 606 g
show article view
U型取手
版本:
stainless steel, dull blasted
b [mm]:
26 mm
l1 ±0,25 [mm]:
200 mm
h [mm]:
57 mm
品项品号.:
24300.0671
CAD
文件
U型取手
  • stainless steel, dull blasted, 不锈钢   
  • b: 26 mm
  • l1 ±0,25: 200 mm
  • l2: 217 mm
  • a: 17 mm
  • d: M8
  • h: 57 mm
  • r: 19 mm
  • t: 12 mm
  • 重量: 708 g
show article view
U型取手
版本:
stainless steel, dull blasted
b [mm]:
26 mm
l1 ±0,25 [mm]:
300 mm
h [mm]:
57 mm
品项品号.:
24300.0680
CAD
文件
U型取手
  • stainless steel, dull blasted, 不锈钢   
  • b: 26 mm
  • l1 ±0,25: 300 mm
  • l2: 317 mm
  • a: 17 mm
  • d: M8
  • h: 57 mm
  • r: 19 mm
  • t: 12 mm
  • 重量: 986 g
show article view
U型取手
版本:
stainless steel, dull blasted
b [mm]:
26 mm
l1 ±0,25 [mm]:
400 mm
h [mm]:
57 mm
品项品号.:
24300.0690
CAD
文件
U型取手
  • stainless steel, dull blasted, 不锈钢   
  • b: 26 mm
  • l1 ±0,25: 400 mm
  • l2: 417 mm
  • a: 17 mm
  • d: M8
  • h: 57 mm
  • r: 19 mm
  • t: 12 mm
  • 重量: 1259 g
show article view
U型取手
版本:
stainless steel, dull blasted
b [mm]:
26 mm
l1 ±0,25 [mm]:
500 mm
h [mm]:
57 mm
品项品号.:
24300.0700
CAD
文件
U型取手
  • stainless steel, dull blasted, 不锈钢   
  • b: 26 mm
  • l1 ±0,25: 500 mm
  • l2: 517 mm
  • a: 17 mm
  • d: M8
  • h: 57 mm
  • r: 19 mm
  • t: 12 mm
  • 重量: 1519 g
show article view
U型取手
版本:
stainless steel, slide polished, shiny metallic finish
b [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
112 mm
h [mm]:
49 mm
品项品号.:
24300.0610
CAD
文件
U型取手
  • stainless steel, slide polished, shiny metallic finish, stainless steel, slide polished, shiny metallic finish
  • b: 20 mm
  • l1 ±0,25: 112 mm
  • l2: 125 mm
  • a: 13 mm
  • d: M6
  • h: 49 mm
  • r: 13 mm
  • t: 10 mm
  • 重量: 274 g
show article view
U型取手
版本:
stainless steel, slide polished, shiny metallic finish
b [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
128 mm
h [mm]:
51 mm
品项品号.:
24300.0620
CAD
文件
U型取手
  • stainless steel, slide polished, shiny metallic finish, stainless steel, slide polished, shiny metallic finish
  • b: 20 mm
  • l1 ±0,25: 128 mm
  • l2: 141 mm
  • a: 13 mm
  • d: M6
  • h: 51 mm
  • r: 13 mm
  • t: 10 mm
  • 重量: 309 g
show article view
U型取手
版本:
stainless steel, slide polished, shiny metallic finish
b [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
160 mm
h [mm]:
51 mm
品项品号.:
24300.0630
CAD
文件
U型取手
  • stainless steel, slide polished, shiny metallic finish, stainless steel, slide polished, shiny metallic finish
  • b: 20 mm
  • l1 ±0,25: 160 mm
  • l2: 173 mm
  • a: 13 mm
  • d: M6
  • h: 51 mm
  • r: 13 mm
  • t: 10 mm
  • 重量: 362 g
show article view
U型取手
版本:
stainless steel, slide polished, shiny metallic finish
b [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
200 mm
h [mm]:
51 mm
品项品号.:
24300.0640
CAD
文件
U型取手
  • stainless steel, slide polished, shiny metallic finish, stainless steel, slide polished, shiny metallic finish
  • b: 20 mm
  • l1 ±0,25: 200 mm
  • l2: 213 mm
  • a: 13 mm
  • d: M6
  • h: 51 mm
  • r: 13 mm
  • t: 10 mm
  • 重量: 420 g
show article view
U型取手
版本:
stainless steel, slide polished, shiny metallic finish
b [mm]:
26 mm
l1 ±0,25 [mm]:
128 mm
h [mm]:
57 mm
品项品号.:
24300.0650
CAD
文件
U型取手
  • stainless steel, slide polished, shiny metallic finish, stainless steel, slide polished, shiny metallic finish
  • b: 26 mm
  • l1 ±0,25: 128 mm
  • l2: 145 mm
  • a: 17 mm
  • d: M8
  • h: 57 mm
  • r: 19 mm
  • t: 12 mm
  • 重量: 518 g
show article view
U型取手
版本:
stainless steel, slide polished, shiny metallic finish
b [mm]:
26 mm
l1 ±0,25 [mm]:
160 mm
h [mm]:
57 mm
品项品号.:
24300.0660
CAD
文件
U型取手
  • stainless steel, slide polished, shiny metallic finish, stainless steel, slide polished, shiny metallic finish
  • b: 26 mm
  • l1 ±0,25: 160 mm
  • l2: 177 mm
  • a: 17 mm
  • d: M8
  • h: 57 mm
  • r: 19 mm
  • t: 12 mm
  • 重量: 603 g
show article view
U型取手
版本:
stainless steel, slide polished, shiny metallic finish
b [mm]:
26 mm
l1 ±0,25 [mm]:
200 mm
h [mm]:
57 mm
品项品号.:
24300.0670
CAD
文件
U型取手
  • stainless steel, slide polished, shiny metallic finish, stainless steel, slide polished, shiny metallic finish
  • b: 26 mm
  • l1 ±0,25: 200 mm
  • l2: 217 mm
  • a: 17 mm
  • d: M8
  • h: 57 mm
  • r: 19 mm
  • t: 12 mm
  • 重量: 711 g
show article view
U型取手

材质 

把手

  • 铝,明亮的,防滑研磨 
  • 铝,烤漆,黑色 RAL 9005
  • 不锈钢 1.4301,喷砂处理 
  • stainless steel, slide polished, shiny metallic finish

组装 

装置在背面。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 24300. U型取手
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

 

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。