U型把手用于例如机门,家具门,橱柜门,抽屉和抽屉单元上。
这些圆形U形取手的特点是符合人体工程学原理,稳定的构造以及简单而永恒的设计。
与轴承垫圈相同设计。 由于较大的支撑面,因此不需要轴承垫圈 。
這項商品 24310.0760 - U型取手 / (d1: 16 mm, l ±0,5: 200 mm) 為商品項目的相對應商品 U型取手 (EH 24310.)
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
Spring Plungers Down-Thrust Clamps Expander® Sealing Plugs Mini Indexes & Index Plungers U-Handles