1147.900 - 支撑板 

系统 
h [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
b1 [mm]
b2 [mm]
l1 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
系统 :
V70
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M12
b1 [mm]:
40 mm
b2 [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
76 mm
品项品号.:
1147.900
文件
支撑板 
  • 系统 : V70
  • h: 15 mm
  • d1: 13 mm
  • d2: M12
  • b1: 40 mm
  • b2: 22 mm
  • l1: 76 mm
  • l2: 43 mm
  • l3: 20 mm
  • 重量: 237 g
支撑板 

材质 

  • 钢,表面硬化,研磨 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 1147.900
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
T-Slot Systems