1116.100 - 停止块 

系统 
h1 [mm]
h2 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
系统 :
V70
h1 [mm]:
57 mm
h2 [mm]:
48 mm
品项品号.:
1116.100
文件
停止块 
  • 系统 : V70
  • h1: 57 mm
  • h2: 48 mm
  • 重量: 314 g
停止块 

材质 

  • 钢,表面硬化,研磨 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 1116.100
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
T-Slot Systems