1013.800 - 夹持棒 

系统 
l1 [mm]
b1 [mm]
h1 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
系统 :
V40
l1 [mm]:
160 mm
b1 [mm]:
24 mm
h1 [mm]:
30 mm
品项品号.:
1013.800
文件
夹持棒 
  • 系统 : V40
  • l1: 160 mm
  • b1: 24 mm
  • b2: 10,3 mm
  • b3: 18 mm
  • h1: 30 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 14,5 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 40 mm
  • 数量 n: 3
  • 螺丝用 : M8
  • y: 8 mm
  • 重量: 577 g
夹持棒 

材质 

  • 钢,表面硬化,研磨 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 1013.800
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
T-Slot Systems