1111.200 - 固定块 

This mounting element is a system part of the T-slot system.

這項商品 1111.200 - 固定块  / () 為商品項目的相對應商品 固定块  (EH 1011.200 - EH 1111.300)

系统 
b1 [mm]
l1 [mm]
h1 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
系统 :
V70
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
140 mm
h1 [mm]:
70 mm
品项品号.:
1111.200
文件
固定块 
  • 系统 : V70
  • b1: 40 mm
  • l1: 140 mm
  • b2: 14 mm
  • b3: 24 mm
  • l2: 35 mm
  • h1: 70 mm
  • l3: 35 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 20 mm
  • d1: 12,25 mm
  • 数量 n: 3
  • d2: M12
  • 重量: 2060 g
固定块 

材质 

  • 钢,硬化,研磨  
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 1111.200
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
T-Slot Systems