1141.200 - 定位梢 

系统 
d1 [mm]
d2 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
系统 :
V70
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
29 mm
品项品号.:
1141.200
文件
定位梢 
  • 系统 : V70
  • d1: 18 mm
  • d2: 29 mm
  • l1: 19 mm
  • l2:  [贯通螺纹 ]
  • WS : 22 mm
  • 重量: 70 g
定位梢 

材质 

  • 钢,表面硬化,研磨 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 1141.200
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
T-Slot Systems