1148.400 - 定位部分 

系统 
b1 [mm]
b2 [mm]
d1 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
系统 :
V70
b1 [mm]:
14 mm
b2 [mm]:
34 mm
d1 [mm]:
88 mm
品项品号.:
1148.400
文件
定位部分 
  • 系统 : V70
  • b1: 14 mm
  • b2: 34 mm
  • d1: 88 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 22 mm
  • h3: 6 mm
  • h4: 39 mm
  • h5: 26,5 mm
  • 螺丝用 : M12
  • y: 12 mm
  • 重量: 834 g
定位部分 

材质 

  • 钢,表面硬化,研磨 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 1148.400
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
T-Slot Systems