1048.400 - 定位部分 

系统 
b1 [mm]
b2 [mm]
d1 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
系统 :
V40
b1 [mm]:
10 mm
b2 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
50 mm
品项品号.:
1048.400
文件
定位部分 
  • 系统 : V40
  • b1: 10 mm
  • b2: 20 mm
  • d1: 50 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 13 mm
  • h3: 2,6 mm
  • h4: 21 mm
  • h5: 17 mm
  • 螺丝用 : M6
  • y: 6 mm
  • 重量: 165 g
定位部分 

材质 

  • 钢,表面硬化,研磨 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 1048.400
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
T-Slot Systems