1048.200 - V块 

系统 
b1 [mm]
b2 [mm]
d - min  [mm]
d - max.  [mm]
w
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
系统 :
V40
b1 [mm]:
10 mm
b2 [mm]:
25 mm
d min  [mm]:
8 mm
d max.  [mm]:
25 mm
w:
90°
品项品号.:
1048.200
文件
V块 
  • 系统 : V40
  • b1: 10 mm
  • d: 20 mm
  • b2: 25 mm
  • d2: 6,6 mm
  • d3: M4
  • l1: 60 mm
  • l2: 73,64 mm
  • l3: 20 mm
  • h1: 10 mm
  • h2: 2,6 mm
  • d min : 8 mm
  • d max. : 25 mm
  • w: 90°
  • 重量: 90 g
V块 

材质 

  • 钢,表面硬化,研磨 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 1048.200
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
T-Slot Systems