SIMPLEX 3748系列包括铜/尼龙嵌件组合。
代表了SIMPLEX选择中最坚硬的嵌件,铜嵌件(3804系列)产生了极高的冲击力,但与钢锤相比,它的柔和度更高。它是常规铜锤的替代品。
尼龙嵌件(3208系列)具有出色的抗冲击性能,并保证将最大的强度与独特的耐用性相结合。它由挤压成型且非常均匀的材料组成。因此,与注塑成型的塑料插件相比,它具有更高的耐磨性和耐用性,即使在零下温度下也不会崩刃。此外,它还耐油脂。
黑色的增强铸铁外壳由于壁厚和支柱的增加而提供了更高的稳定性。重量的增加确保更大的冲击力。
玻璃纤维手柄极其坚固耐用,具有出色的抗断裂性。它的形状符合人体工程学,并包括防滑手柄。它具有光滑的表面,并且是无机的(对湿气不敏感)。
按照智能SIMPLEX原理,所有组件都是可更换的,可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。
此版本的尺寸为D30mm和D40mm。
產品特點:
工廠建設, 板金成形, 汽车和卡车行业的组装与维修
這項商品 3748.040 - SIMPLEX soft-face mallet Copper / nylon; with reinforced cast iron housing and fibre-glass handle / (Ø: 40 mm) 為商品項目的相對應商品 SIMPLEX 软面锤 Copper / nylon; with reinforced cast iron housing and fibre-glass handle (EH 3748.)
把手
入子 1
入子 2
外壳
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。